Blindverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / Serie 6, Serie 8, HDJRN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
 Werkstoff:
1.4301/X5CRNI18-10

Spezifikationen

Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint:Verwandte bildanzeige
TeilenummerDLPMGewicht
(g)
ausführungNr.
HDJRN61129.820.6543
81339.825652
8-451544.82956

TeilenummerPassendes
AusführungNr.Verfügbare ProfileDoppelverbinder für VormontageVerschraubung
HDJRN6HFS6-3030HDJFSN6CBM5-40
8HFS8-4040HDJFSN8CBM6-50
8-45HFS8-4545HDJFSN8-45CBM6-50

Optionen

Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HDJRN6
HDJRN8
HDJRN8-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSName der Serie Profilnr.

1.82 €

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Halter für Serie 6 (Profilnutbreite 8mm)6-3030

1.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

2.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Halter für Serie 8-45 (Profilnutbreite 10mm)8-4545

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Beispiel

Anwendungsbeispiel

Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint:Verwandte bildanzeige
Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Profilserie HFS Mit Verbinder-Set Nuts for Pre-Assembly Insertion Double Joints

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support