Eckverbinder für Aluminiumprofile 15 mm quadratisch

Eckverbinder für Aluminiumprofile 15 mm quadratisch
  • Mengenrabatt

Halterung für quadratische 15 mm Aluminiumprofile. Kann in L-Form montiert werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HBLPBS3

Eckverbinder für Aluminiumprofile 15 mm quadratisch:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HBLPBS3 EN 1.0330 Äquivalent Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teile-nummer
HBLPBS3

 

Teile-nummer Gewicht (g) Verfugbares Profil Passende Schraube, T-Mutter Zulassige Traglast (N) Stuckpreis Mengen-Rabatt
Ausfuhrung 1~99 Stk. 100~200
HBLPBS3 2 HFS3-1515 Stellschraube M3x4 (mitgeliefert) 140    

Bei noch groseren Stuckzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLPBS3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Eckverbinder für Aluminiumprofile 15 mm quadratisch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0330 Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Profilserie HFS
Profilnr. 3 Profilgröße Für 15 Halterungstyp Blech-Eckverbinder
Zusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für Eckverbinder für Aluminiumprofile 15 mm quadratisch, die Teilenummer ist HBLPBS3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBLPBS3.

Ergänzungsartikel

Technischer Support