Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | T | - | L |
HFHL3030 | - | 3 | - | 800 |
Teile-nummer | T | L 1mm-Schritte | Gewicht kg/m | Querschnittsfläche mm2 | Querschnittsträgheitsmoment | Stückpreis (unter 300mm) | Stückpreis/m (ab 300mm) | |||
Ausführung | A | B | ℓx×104 | ℓy×104 | ||||||
HFHL (Winkel) | 15 | 30 | 2 | 50~2000 | 0.232 | 86 | 0.14 | 0.807 | ||
20 | 20 | 2 | 0.206 | 76 | 0.288 | 0.288 | ||||
3 | 0.301 | 111 | 0.403 | 0.403 | ||||||
20 | 40 | 2 | 0.315 | 116 | 0.348 | 1.964 | ||||
3 | 0.464 | 171 | 0.489 | 2.82 | ||||||
25 | 25 | 3 | 0.381 | 141 | 0.819 | 0.819 | ||||
50 | 3 | 0.583 | 216 | 0.993 | 5.661 | |||||
30 | 30 | 2 | 0.315 | 116 | 1.019 | 1.019 | ||||
3 | 0.464 | 171 | 1.458 | 1.458 | ||||||
5 | 0.745 | 275 | 2.21 | 2.21 | ||||||
40 | 40 | 2 | 0.412 | 156 | 2.47 | 2.47 | ||||
3 | 0.626 | 231 | 3.58 | 3.58 | ||||||
5 | 1.016 | 375 | 5.56 | 5.56 | ||||||
50 | 50 | 3 | 0.785 | 291 | 7.15 | 7.15 | ||||
60 | 60 | 5 | 1.553 | 575 | 19.9 | 19.9 | ||||
75 | 75 | 6 | 2.333 | 864 | 46.88 | 46.88 | ||||
100 | 100 | 3.143 | 1164 | 114.3 | 114.3 | |||||
150 | 150 | 4.763 | 1764 | 397.5 | 397.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dicke T (mm) | Länge A (mm) | Länge B (mm) | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 100 | 100 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 150 | 150 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 20 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 25 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 50 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 30 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 40 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 40 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | 40 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 50 | 50 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 60 | 60 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 75 | 75 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Ausführung | Angles |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke T(mm)
Länge A(mm)
Länge B(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften