Alu-Profile / HFHC / Aluminium extrudiert

Alu-Profile / HFHC / Aluminium extrudiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.


[Merkmale] Dies sind Allzweck-Aluminium-Strangpressprofile. [Werkstoff] Es ist EN AW-6063 Equiv.-T5.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aluminium-Strangpressprofile/U-Kanäle:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-T-L
HFHC1515-2-800
Teile-nummerTL
1mm-Schritte
Gewicht kg/mQuerschnittsfläche
mm2
QuerschnittsträgheitsmomentStückpreis
(unter 300mm)
Stückpreis/m (300mm oder mehr)
AusführungABℓx×104ℓy×104
HFHC
(U-Profile)
1515250~20000.222820.14330.227  
300.3041120.2321.471  
20200.3041120.4530.719  
400.4121520.5763.688  
25250.3811421.4790.911  
5030.7612821.64010.42  

Optionen

Aluminium-Strangpressprofile/U-Kanäle:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFHC1515-2-[50-2000/1]
HFHC1530-2-[50-2000/1]
HFHC2020-2-[50-2000/1]
HFHC2040-2-[50-2000/1]
HFHC2525-2-[50-2000/1]
HFHC2550-3-[50-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke T
(mm)
Länge A
(mm)
Länge B
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
1 5 Arbeitstage 102151550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102153050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102202050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102204050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102252550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 103255050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Channels

Ergänzungsartikel

Technischer Support