Alu-Profile / HFHF / Aluminium extrudiert

Alu-Profile / HFHF / Aluminium extrudiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.


[Merkmale] Dies sind Allzweck-Aluminium-Strangpress-Flachstangen. [Werkstoff] Es ist EN AW-6063 Equiv.-T5.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aluminium-Strangpressprofile/Flache Stangen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: klar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-T-L
HFHF30-3-500
Teile-nummerTL
1mm-Schritte
Stückpreis (unter 300mm)Stückpreis/m (300mm oder mehr)
TT
AusführungA235235
HFHF
(Flachaluminium)
10350~2000----
1523--
20235
25235
30235
4035--
5035--

AGewicht kg/mQuerschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmomentℓx×104Querschnittsträgheitsmomentℓy×104
TTTT
235235235235
10-0.081--30--0.003--0.023-
150.080.122-3045-0.0010.003-0.0560.084-
200.1080.1630.27140601000.0010.0050.0210.1330.2000.333
250.1350.2020.338751251840.0020.0060.0260.0290.3890.649
300.1630.2440.40660901500.0020.0070.0310.4500.6751.125
40-0.3300.542-120200-0.0090.042-1.6002.670
50-0.4050.675-150250-0.0110.052-3.1255.208

Optionen

Aluminium-Strangpressprofile/Flache Stangen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFHF10-3-[50-2000/1]
HFHF15-2-[50-2000/1]
HFHF15-3-[50-2000/1]
HFHF20-2-[50-2000/1]
HFHF20-3-[50-2000/1]
HFHF20-5-[50-2000/1]
HFHF25-2-[50-2000/1]
HFHF25-3-[50-2000/1]
HFHF25-5-[50-2000/1]
HFHF30-2-[50-2000/1]
HFHF30-3-[50-2000/1]
HFHF30-5-[50-2000/1]
HFHF40-3-[50-2000/1]
HFHF40-5-[50-2000/1]
HFHF50-3-[50-2000/1]
HFHF50-5-[50-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke T
(mm)
Länge A
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
1 5 Arbeitstage 1031050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1021550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1031550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1022050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1032050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1052050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1022550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1032550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1052550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1023050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1033050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1053050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1034050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1054050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1035050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 1055050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flat Bars

Ergänzungsartikel

Technischer Support