Aluminium-Strangpressprofile / Rechteckige Rohre

Aluminium-Strangpressprofile / Rechteckige Rohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.


[Merkmale] Dies sind Allzweck-Aluminium-Strangpress-Vierkantrohre. [Werkstoff] Es ist EN AW-6063 Equiv.-T5.

(i)Hinweis

  • Der Zuschnitt ist bei diesem Produkt kostenlos. Bitte geben Sie die von Ihnen gewünschte Länge an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aluminium-Strangpressprofile/Rechteckige Rohre:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-T-L
HFHQ3030-2-500
Teile-nummerTL
1mm-Schritte
Gewicht kg/mQuerschnittsfläche mm2QuerschnittsträgheitsmomentStückpreis
(unter 300mm)
Stückpreis/m
(ab 300mm)
AusführungABℓx×104ℓy×104
HFHQ
(Vierkantrohr)
15151.550~20000.220810.2490.249  
300.3421260.4541.406  
202020.3901440.7870.787  
400.6072241.4374.445  
25250.4971841.6341.634  
500.7662842.969.007  
30300.6072242.9412.941  
600.9343445.29715.94  
40400.8243047.3367.336  
801.25746413.1138.97  
50501.03638414.7714.77  

Optionen

Aluminium-Strangpressprofile/Rechteckige Rohre:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFHQ1515-1.5-[50-2000/1]
HFHQ1530-1.5-[50-2000/1]
HFHQ2020-2-[50-2000/1]
HFHQ2040-2-[50-2000/1]
HFHQ2525-2-[50-2000/1]
HFHQ2550-2-[50-2000/1]
HFHQ3030-2-[50-2000/1]
HFHQ3060-2-[50-2000/1]
HFHQ4040-2-[50-2000/1]
HFHQ4080-2-[50-2000/1]
HFHQ5050-2-[50-2000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke T
(mm)
Länge A
(mm)
Länge B
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
1 5 Arbeitstage 101.5151550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 101.5153050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102202050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102204050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102252550 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102255050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102303050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102306050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102404050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102408050 ~ 2000
1 5 Arbeitstage 102505050 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Square Tubing

Ergänzungsartikel

Technischer Support