Rahmen-Strangpressprofile / C-Form

Rahmen-Strangpressprofile / C-Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.


Durch die Kombination mit Aluminium-Strangpressprofilen für 30-Quadrat und 40-Quadrat können leicht Anschläge erstellt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rahmen-Strangpressprofile/H-Form:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFSFES30-3-1200
Teile-nummerL
1mm-Schritte
Gewicht
kg/m
Querschnitts-fläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis
(unter 300mm)
Stückpreis/m (300mm oder mehr)
AusführungNr.ℓxℓy
HFSFES30-350~40000.341251074 9933   
30-50.411502035 10690   
40-30.421531430 22510   
40-50.481762656 23830   

Optionen

Rahmen-Strangpressprofile/H-Form:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSFES30-3-[50-4000/1]
HFSFES30-5-[50-4000/1]
HFSFES40-3-[50-4000/1]
HFSFES40-5-[50-4000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFließpressengröße: Breite
(mm)
Kompatible Plattenbreite Gesamtlänge L
(mm)
1 5 Arbeitstage 1030350 ~ 4000
1 5 Arbeitstage 1030550 ~ 4000
1 5 Arbeitstage 1040350 ~ 4000
1 5 Arbeitstage 1040550 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Rahmen-Strangpressprofile/H-Form:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung C Extrusions

Ergänzungsartikel

Technischer Support