Serie 5 / Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage

Serie 5 / Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage
  • Mengenrabatt

2 Aluminium-Strangpressprofile können durch Anziehen von 1 Schraube leicht verbunden werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HABL5

Serie 5/Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage:Verwandte bildanzeige
Bauteile Werkstoff Oberflächenbehandlung
VerbindungsplatteEN 1.0330 äquiv.Galvanisch verzinkt
VerbindungsklammernEN 1.1191 äquiv.
Innensechskant-KopfschraubeEN 1.7220 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HABL5
TeilenummerGewicht (g)Mitgelieferte SchraubeZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.1~99 Stk.100~200
HABL530Innensechskantschraube
M5x8
1250

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HABL5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Serie 5/Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate Profilserie HFS
Profilnr. 5 Profilgröße For 20, 25, 40 Halterungstyp Post-Assembly Insertion Easy Bracket
Passende Schrauben M5 Screws (Included) Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 1

Sie befinden sich auf der Seite für Serie 5 / Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage, die Teilenummer ist HABL5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HABL5.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support