Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HABL6
Bauteile | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Verbindungsplatte | EN 1.0330 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
Verbindungsklammern | EN 1.1191 äquiv. | |
Innensechskant-Kopfschraube | EN 1.7220 äquiv. |
Teilenummer |
HABL6 |
Teilenummer | Gewicht (g) | Mitgelieferte Schraube | Zulässige Traglast (N) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | schraube | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~200 | ||
HABL6 | 90 | Innensechskantschraube M6x12 | 1 | 600 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HABL6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 6 | Profilgröße | For 30, 50, 60 | Halterungstyp | Post-Assembly Insertion Easy Bracket |
Passende Schrauben | M6 Screws (Included) | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie 6 / Easy-Verbinder für eine nachträgliche Montage, die Teilenummer ist HABL6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HABL6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften