Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder und Langloch / Serie 6, HBLFSH6 / Aluminium-Druckguss / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 8

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder und Langloch / Serie 6, HBLFSH6 / Aluminium-Druckguss / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 8
  • Mengenrabatt
Da eine Seite ein Langloch hat, stört der Schraubenkopf auch bei Verwendung von unverlierbaren Innensechskantschrauben nicht.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 6/Winkelverbinder/Einseitig mit Langloch:Verwandte bildanzeige
Material: EN AC-46100 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
HBLFS6
TeilenummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungschraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.100~200
HBLFSH612CBM6-122HNTT6-621176

Optionen

Serie 6/Winkelverbinder/Einseitig mit Langloch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSH6
HBLFSH6-C
HBLFSH6-C-SEC
HBLFSH6-C-SEP
HBLFSH6-C-SET
HBLFSH6-C-SEU
HBLFSH6-C-SSP
HBLFSH6-C-SST
HBLFSH6-C-SSU
HBLFSH6-SEC
HBLFSH6-SEP
HBLFSH6-SET
HBLFSH6-SEU
HBLFSH6-SSP
HBLFSH6-SST
HBLFSH6-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

1.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

1.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

3.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

3.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

3.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

4.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

3.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 6/Winkelverbinder/Einseitig mit Langloch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 6 Serien (Profilnutbreite 8mm) Verdrehschutz Beidseitig
Sonderausführung Mit einseitigem Langloch Verdrehschutz mit Eckführung ohne Werkstoff EN AC-46100 Äquiv.
Profilserie HFS Profilnr. 6 Profilgröße For 30, 50, 60
Halterungstyp Brackets with Slotted Hole on One Side Passende Schrauben M6 Screws Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support