Lenkrollen / HAJCHP / Lochplatte mit Gerätefuß / Größe 50, 60, 75

Lenkrollen / HAJCHP / Lochplatte mit Gerätefuß / Größe 50, 60, 75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Geräterollen für Schraubenmontage



MISUMI hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren.

Spezifikationen

Teile-nummer
HAJCHP6060
 ■ Nivellierbefestigungen und Platte mit Geräterolleneinheit (Schwenkbare Geräterolle)
Teile-nummerZulässige Last für Geräterolle kN(kgf)Zulässige Last für Nivellierbefestigung kN(kgf)Gewicht (kg)KomponenteStückpreisMengen-Rabatt
PlatteNivellierbefestigungLenkrolleProfilmontage
AusführungNr.LenkrolleBefestigungsschraubeStückz.BefestigungsschraubeStückz.MutterStückz.1~8 Stk.9~20
HAJCHP50.9(100)4.9(500)0.86HAJPC5NFJN12-100HCHA12-100--CBM5-104HNTT5-54  
2525HAJPC2525  
540401.4(150)16.6(1700)1.62HAJPC54040NFJN16-150CHJF50SCBM6-104CBM5-1588  
64.9(500)0.9HAJPC6NFJN12-100HCHA12-150--CBM6-124HNTT6-64  

8*

16.6(1700)2.2HAJPC8FJFN16-150CHJF50SCBM6-124CBM8-20HNTT8-8  
50501.7(170)HAJPC5050CBM6-10CBM6-158HNTT6-68  
60601.4(150)1.9HAJPC6060  
80802.9(300)39.2(4000)3.4HAJPC8080FJFN20-150CSHN-S75-HCBM8-12CBM8-25HNTT8-8  
90903.9HAJPC9090  
8* wird zusammen mit 8-45 verwendet. Unterlegscheiben werden nur bei HAJCHP8080 mitgeliefert.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HAJCHP5
HAJCHP6
HAJCHP8
HAJCHP2525
HAJCHP5050
HAJCHP54040
HAJCHP6060
HAJCHP8080
HAJCHP9090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZubehör, Platten

15.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC5

15.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC6

44.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC8

25.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC2525

47.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC5050

47.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC54040

48.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC6060

75.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC8080

75.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HAJPC9090

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Justageelement & Platte/Mit Geräterolleneinheit:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Geräterollen für Schraubenmontage Spezifikationen Leveling Mount + Plate with Caster

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support