Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / HSMA, HSMAS / Gummi / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 60, 70

Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / HSMA, HSMAS / Gummi / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 60, 70

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einschraub-Geräterollen / [Traglast] 60, 70 daN (kgf)



MISUMI hat diese Apparate-Lenkrollen mit und ohne Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Apparate-Lenkrollen sind für eine Last von 60 oder 70 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geräterollen für Aluminium-Strangpressprofile/Gummirolle/Schwenkbar:Verwandte bildanzeige
LenkrolleLaufrolleLager
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff (Farbe)drehbarer TeilRadteil
EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Galvanisch verzinktKunstkautschuk (schwarz)mitgeliefertmitgeliefert

Spezifikationen

Teile-nummer-W
HSMA16-70
GrundkörperausführungTeile-nummerZulässige LastDHBENBNTNLrGewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)W
(kgf)(N)
LenkrolleHSMA1260 594 7510525302342572500
1670 695 1001373589700
Drehlager mit AnschlagHSMAS1260 59475105253023425105640
1670 695 10013735128950

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HSMA12-60
HSMA16-70
HSMAS12-60
HSMAS16-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Zulässige Last
(kgf)

14.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10No Stoppers1260

16.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10No Stoppers1670

18.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10With Rotation Stopper1260

21.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10With Rotation Stopper1670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einschraub-Geräterollen

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support