Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L |
HHPV6-5 | - | 200 |
Teile-nummer | Scharnierprofil L | Zulässige Last | W | L2 | P | K1 | K2 | J1 | J2 | F1 | F2 | V1 | V2 | N | T | Y | Schraube/Mutter (L-Maße unter 500mm) | Stückpreis/m | 2 Türscharniere/3 Senkbohrungen | ||||||
Ausführung | Nr. | 1mm-Schritte | kg | N | Durchgangsbohrung | mit Senkung | schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~20 Stk. | ||||||||||||||
HHPV | 6-5 | 100~1000 | 10 | 98 | 55 | 40 | 25 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 43.5 | Flachkopfschraube 6-10 | 4 | HNTT6-6 | 4 | ||
Flachkopfschraube 5-8 | 3 | HNTT5-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6-6 | 62 | 8 | 10 | 21 | 15.5 | 6.8 | 13 | Flachkopfschraube 6-10 | 7 | HNTT6-6 | 7 | ||||||||||||||
8-6 | 71 | 50 | 30 | 10 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | 38.5 | Flachkopfschraube 6-15 | 4 | HNTT8-6 | 4 | ||||||||||||
Flachkopfschraube 6-10 | 3 | HNTT6-6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
845-6 | 11.5 | 28.5 | 23 | Flachkopfschraube 6-15 | 4 | HNTT8-6 | 4 | ||||||||||||||||||
Flachkopfschraube 6-10 | 3 | HNTT6-6 | 3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HHPV6-5-[100-1000/1] |
HHPV6-6-[100-1000/1] |
HHPV8-6-[100-1000/1] |
HHPV845-6-[100-1000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilnr. | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6-5 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6-6 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8-6 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 845-6 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Ausführung | Langscharniere | Ausführung | Long Hinge |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilnr.
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften