Lenkrollen / HCFY, HCFYD, HCFYM / Nylon Rad / Lochplatte mit Gerätefuß / Größe 63

Lenkrollen / HCFY, HCFYD, HCFYM / Nylon Rad / Lochplatte mit Gerätefuß / Größe 63

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.


Konfigurierbar in [Ausführung] Geräterollen für Schraubenmontage / [Traglast] 130 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Electrically Conductive MC Nylon, MC Nylon, Nylon



Mit den Lenkrollen von MISUMI kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 130 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Electrically Conductive MC Nylon, MC Nylon und Nylon.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geräterollen & Justageelemente/Nylon:Verwandte bildanzeige
Teile-nummerLenkrolleAbdrückschraube
AusführungRad-werkstoff  Werkstoff  Oberflächenbehandlung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
HCFYNylonEN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Galvanisch verzinkt
(schwarz)
EN 1.0038 Äquiv.Galvanisch verzinkt
HCFYMMC Nylon
HCFYDleitfähiges MC-Nylon

Spezifikationen

Teile-nummer
HCFY6-130
Teile-nummerZulässige LastGewicht gSchraube, MutterStückpreis 1~50 Stk.
AusführungNr.LastkgNschraubeStückz.MutterStückz.HCFYHCFYMHCFYD
HCFY
HCFYM
HCFYD
613013012751550CBM6-124HNTT6-64   
CBM6-16HNTT8-6
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HCFY6-130
HCFYD6-130
HCFYM6-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRadwerkstoff

69.14 €

1 5 Arbeitstage 10Nylon

119.89 €

1 5 Arbeitstage 10Electrically Conductive MC Nylon

105.79 €

1 5 Arbeitstage 10MC Nylon

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Geräterollen & Justageelemente/Nylon:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Geräterollen für Schraubenmontage Spezifikationen Side Mounting Type Passende Rahmen-Nr. 6
Zulässige Last(kgf) 130

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support