Verbindungsteile für Gleitrohre

Verbindungsteile für Gleitrohre

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Montageteile für Kufenrohre. -Die Oberflächenbehandlung ist dreiwertiges Chromat. [Das Material ist EN 1.0330 Equiv..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verbindungsteile für Gleitrohre:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0330 Äquivalent Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe-L
PFSL28
JBS511
-

F
-

1250
Teile-nummerMasse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
1 ˜ 49 Stk.50~100
JBS511120
JBS512168
JBS513158
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JBS511
JBS512
JBS513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102-Way Front Support

5.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102-Way Type Head

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102-Way Drop

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Förderschienen für Gleitrohre
Rinnen können mit Förderschienen für Gleitrohre preiswerter konfiguriert werden als mit Tragrollen. Förderschienen für Gleitrohre sind Schienen mit Nuten an der Oberfläche. Kunststoffbehälter können somit leicht auf diesen Rohren gleiten.

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0330 Equiv. Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate

Ergänzungsartikel

Technischer Support