Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | Werkstoff |
FFB1, FFB2 | EN AC-46100 Äquivalent |
FFB3~FFB5 | EN AC-46100 Äquivalent |
Teile-nummer |
FFB1 |
Teile-nummer | Masse (g) | Schraube und Mutter enthalten | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Größe | Stückz. | ||
FFB | 1 | 88 | M5-18 | 2 | |
2 | 168 | 4 | |||
3 | 172 | ||||
4 | 92 | M5-15 | |||
5 | 145 | M5-20 | 2 | ||
M5-25 | 1 | ||||
M5 Nut |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FFB1 |
FFB2 |
FFB3 |
FFB4 |
FFB5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindertyp | Dazwischenliegend/Form der Ecke | Art des Zwischengelenks | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mittel | - | T-förmig (1 Richtung durchgehend) | 1 | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Dazwischenliegend/Ecke | L-förmig (1 Richtung durchgehend) | - | 2 | |
7.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mittel | - | Kreuzförmig (1 Richtung durchgehend) | 3 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mittel | - | Übergang | 4 | |
6.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mittel | - | Gewinkelt | 5 |
Loading...
Modell | Metallgelenk | Befestigungsmethode | Verschraubung mit Klemmenausführung | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN AC-46100 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindertyp
Dazwischenliegend/Form der Ecke
Art des Zwischengelenks
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften