Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
FFS201 | EN 1.0330 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
FFS202-12 | Nivellierungsbefestigung: EN 1.0038 Äquivalent | |
Einbaumutter: EN 1.1191 Äquivalent | ||
FFS203-8 | Grundkorpus: Polyethylen | - |
Mutter: EN 1.0038 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
Teile-nummer |
FFS202-12 |
Teile-nummer | Masse (g) | Stückpreis |
FFS201 | 320 | |
FFS202-12 | 264 | |
FFS203-8 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FFS201 |
FFS201-SET |
FFS202-12 |
FFS203-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Pipe Stands | EN 1.0330 Äquiv. | Trivalent Chromate | - | - | |
9.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Pipe Stands | EN 1.0330 Äquiv. | Trivalent Chromate | - | Set (Set Screws 2 pcs.) | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Leveling Mount Bolt Set | EN 1.0038 Äquiv. | Trivalent Chromate | 12 | - | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Insert Nut | Polyethylene | - | 8 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften