Entgratwerkzeug / Ersatzklingen【1-10 Stk. pro Packung】

Entgratwerkzeug / Ersatzklingen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Entgratwerkzeug / Ersatzklingen
  • Entgratwerkzeug / Ersatzklingen
  • Mengenrabatt
Er kann zum Entgraten nach dem Schneiden von Rohrrahmen verwendet werden. Eine Entgratungsmaschine und Ersatzklingen sind im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Entgratwerkzeug/Ersatzklingen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Handgriff: Kunststoff + Kautschuk

Spezifikationen

Teile-nummer
M-NG1000-F
PFREMH-BS1010
■Entgratwerkzeug
Teile-nummerMasse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10~30
M-NG1000-F31
M-NG1000-S31
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.
■Ersatzentgratmesser
Teile-nummerEigenschaftenStückpreis*Mengenrabatt*
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~30
PFREMHBS1010Für Schwerstahl und Aluminium.
Einseitiges Messer wird rechtsdrehend verwendet
Schwarz
BS2010Für Gusseisen, Messing und Kunststoff.
Doppelseitige Messer werden zweiseitig gedreht
silber
BS1018Für schwer zu schneidende Werkstoffe wie Edelstahl.
Einseitiges Messer wird rechtsdrehend verwendet
silber
* Eine Packung enthält 10 Stück.
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
M-NG1000-F
M-NG1000-S
PFREMH-BS1010
PFREMH-BS1018
PFREMH-BS2010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Funktion der Ersatzmesser Zubehör

21.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Deburring Tool-PFREMH-BS1010 (1 pc.)

22.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Deburring Tool-PFREMH-BS1018 (1 pc.)

31.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Replacement Blades for Deburring ToolsFor heavy steel and aluminum - One blade in clockwise direction-

37.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Replacement Blades for Deburring ToolsFor hard to cut material such as stainless steel - One blade in clockwise direction-

31.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Replacement Blades for Deburring ToolsFor cast, brass, plastic - Two blades in either direction-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Entgratwerkzeug/Ersatzklingen:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support