Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Die Standardausführung verfügt über 2 Bohrungen (ø2,6) als Aufhängung zur Oberflächenbehandlung an gekennzeichneten Stellen.
Die durch Maß F und G festgelegten Rundbohrungen befinden sich mittig auf jeder Seite.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Plattendicke |
PAPD□ | SPCC | Pulverbeschichtung | 0.8 |
1.2 | |||
SPHC | 1.6 | ||
2.0 |
Toleranz Maß A, B | Maß T | Toleranz Maß T | Toleranz d |
±0.5 | 0.8 | 0~+0.2 | ±0.3 |
1.2 | |||
1.6 | ±0.2 | ||
2.0 | ±0.25 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | H | - | J | - | K | - | L | - | Beschichtungsfarbe |
PAPDF | - | 600 | - | 400 | - | 0.8 | - | E100 | - | S100 | - | U2580B |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | F | - | G | - | H | - | J | - | K | - | L | - | Schraube, Nenn-Ø | - | Beschichtungsfarbe |
PAPDE8H | - | 900 | - | 500 | - | 2.0 | - | F440 | - | G240 | - | H200 | - | J500 | - | K200 | - | L150 | - | N6 | - | U2290D |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | 1mm-Schritte | Farbauswahl | ||||||
Ausführung | A | B | T | E | S | H | J | K | L | |
PAPDE | 200~1200 | 200~1000 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | − | − | 10~1180 | 10~1180 | 10~980 | 10~980 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
PAPDF | 10~983 | 10~1183 | − | − | − | − | ||||
PAPDG | 10~983 | 10~585 | − | − | − | − | ||||
PAPDH | 10~485 | 10~585 | − | − | − | − | ||||
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | 1mm-Schritte | Schraube, Nenn-Ø | Farbauswahl | |||||||||
Ausführung | Nenngröße | A | B | T | E | S | F | G | H | J | K | L | N (Rundloch) | |
PAPDE | 4H | 200~1200 | 200~1000 | 0.8 1.2 1.6 2.0 | − | − | 9~1186 | 9~986 | 10~1180 | 10~1180 | 10~980 | 10~980 | 3 4 5 6 8 | U2570B U2280D U2290D U2580B U2785B U2290B UN95 UN10 |
6H | ||||||||||||||
6HV | ||||||||||||||
8H | ||||||||||||||
PAPDF | 4H | 10~978 | 10~1186 | − | − | − | − | |||||||
5H | ||||||||||||||
6H | ||||||||||||||
8H | ||||||||||||||
PAPDG | 4H | 10~978 | 10~585 | − | − | − | − | |||||||
5H | ||||||||||||||
6H | ||||||||||||||
8H | ||||||||||||||
PAPDH | 4H | 10~743 | 10~593 | − | − | − | − | |||||||
6H | ||||||||||||||
6HV | ||||||||||||||
8H |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Bohrungsanzahl | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Lackfarbe: etwa Munsell | Lackfarbe: etwa Munsell [UN] | Plattendicke t (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 6HV (6 Holes, Vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 6HV (6 Holes, Vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 1180 | 10 ~ 980 | 10 ~ 980 | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | - | 30 ~ 300 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | - | 30 ~ 300 | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | 30 ~ 960 | 30 ~ 300 | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Center Cutout | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | 30 ~ 1160 | 30 ~ 500 | 30 ~ 960 | 30 ~ 300 | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | - | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 5H (5-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 5H (5-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1186 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1183 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | One corner notched | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 1183 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 5H (5-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 5H (5-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 978 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 2 Corners | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 983 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 4H (Four Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 6H (Six Holes) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 6HV (6 Holes, Vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 6HV (6 Holes, Vertical) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | 8H (8-Hole) | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 10 ~ 743 | 9 ~ 1186 | 9 ~ 986 | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 593 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 485 | - | - | - | - | - | - | U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B | - | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Notches at 4 Corners | No Hole | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 485 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 95 | 0.8 ~ 2 | 10 ~ 585 |
Loading...
Teilenummer | T (Werkstofffaktor) | A | Stückpreis | |||||||
B | ||||||||||
200~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 | 801~900 | 901~1000 | |||
PAPDE | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 | ||||||||||
PAPDF | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 | ||||||||||
PAPDG | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 | ||||||||||
PAPDH | 0.8 (x0.8) 1.2 (x1.0) 1.6 (x1.2) 2.0 (x1.25) | 200~ 300 | ||||||||
301~ 400 | ||||||||||
401~ 500 | ||||||||||
501~ 600 | ||||||||||
601~ 700 | ||||||||||
701~ 800 | ||||||||||
801~ 900 | ||||||||||
901~ 1000 | ||||||||||
1001~ 1100 | ||||||||||
1101~ 1200 |
(Bsp.) | Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | Beschichtungsfarbe |
PAPDF | - | 500 | - | 400 | - | 1.6 | - | E100 | - | S100 | - | U2280D | |
↓ |
Bohrungsausführung | Aufpreis für Bohrungsbearbeitung in JPY |
N (Rundloch) | |
4H | |
5H | |
6H・6HV | |
8H |
(Bsp.) | Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | E | - | S | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | - | Beschichtungsfarbe |
PAPDF4H | - | 500 | - | 400 | - | 1.2 | - | E50 | - | S50 | - | F400 | - | G300 | - | N6 | - | U2280D | |
↓ |
Oberflächenbehandlung, Oberflächenvergütung, Beschichtung | Powder Coating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Bohrungsanzahl
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N]
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
Lackfarbe: etwa Munsell
Lackfarbe: etwa Munsell [UN]
Plattendicke t(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften