Streckmetall / Standard

Streckmetall / Standard
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Die Perforation kann durch Schnittkanten unterbrochen werden. (Schnittstellen nicht wählbar.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Streckmetall/Standard:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff Oberflächenbehandlung
PMSEN 1.0330 Äquiv.vernickelt
PMUEN 1.4301 Äquiv.-
PMALEN AW-1100 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T
PMS4-480-420-1.2
Teilenummer1mm-SchritteT AuswahlPMS, PMU, PMAL
AusführungDABPMSPMUPMALPRelative freie Lochfläche (%)
PMS
PMU
150~70050~7000.5 0.8    0.5 0.8    -222.6
20.5 0.8 1.0     1.0   -340.2
3  1.0 1.2 1.6   1.0 1.2 1.5 -532.6
4729.6
5835.4
8-1.5 -1334.3
PMAL3100~700100~700--1.0 2.0 532.6
5835.4
91532.6
PMS8 ist nicht verfügbar. (PMU8 ist wählbar.)
1mm-SchrittePMS
ABD1D2D3D4D5
T=0.5T=0.8T=0.5T=0.8T=1.0T=1.0T=1.2T=1.6T=1.0T=1.2T=1.6T=1.0T=1.2T=1.6
50~10050~100              
101~20050~100              
101~200              
201~30050~100              
101~200              
201~300              
301~50050~100              
101~200              
201~300              
301~400              
401~500              
501~70050~100              
101~200              
201~300              
301~400              
401~500              
501~700              

1mm-SchrittePMU
ABD1D2D3D4D5D8
T=0.5T=0.8T=1.0T=1.0T=1.2T=1.5T=1.0T=1.2T=1.5T=1.0T=1.2T=1.5T=1.5
50~10050~100             
101~20050~100             
101~200             
201~30050~100             
101~200             
201~300             
301~50050~100             
101~200             
201~300             
301~400             
401~500             
501~70050~100             
101~200             
201~300             
301~400             
401~500             
501~700             

1mm-SchrittePMAL
ABD3D5D9
T=1.0T=2.0T=1.0T=2.0T=1.0T=2.0
100~200100~200      
201~300100~200      
201~300      
301~500100~200      
201~300      
301~400      
401~500      
501~700100~200      
201~300      
301~400      
401~500      
501~700      



Optionen

Streckmetall/Standard:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PMAL3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMAL5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMAL9-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​2]
PMS1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMS2-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMS3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMS5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMU1-[50-700/1]-[50-700/1]-[0.5,​0.8]
PMU2-[50-700/1]-[50-700/1]-1
PMU3-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU4-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU5-[50-700/1]-[50-700/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMU8-[50-700/1]-[50-700/1]-1.5
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Lochungs-Ø D
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN AW-1100 Äquiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10EN AW-1100 Äquiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10EN AW-1100 Äquiv.950 ~ 70050 ~ 7001 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.250 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 1
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.150 ~ 70050 ~ 7000.5 ~ 0.8
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.250 ~ 70050 ~ 7001
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.350 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.450 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.550 ~ 70050 ~ 7001 ~ 1.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.850 ~ 70050 ~ 7001.5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

A≥B Die Perforation kann durch Schnittkanten unterbrochen werden. (Schnittstellen nicht wählbar.)

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Round Hole 60゚ Staggered Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support