Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Passende |
NETSUS0.05-200 | EN 1.4401 Äquiv. | Gewebe, ohne Rahmen |
NETSF0.05-200 | Gewebe, mit Rahmen | |
NETSUS0.37-20 | EN 1.4301 Äquiv. | Gewebe, ohne Rahmen |
NETSF0.37-20 | Gewebe, mit Rahmen |
Ausführung | Werkstoff | Zulässige Temperatur | Passende |
NETSJ | Polyethylen hoher Dichte | -60~120°C | Ohne Rahmen |
NETSJF | Ausführung mit Rahmen |
Teilenummer | - | A | - | B | - | Farbe | - | C | - | d |
NETSJ 1-6.4 NETSJF4H1-6.4 NETSFNH0.37-20 | - - - | A300 A500 A400 | - - - | B200 B300 B350 | - - | G G | - - | 15 20 | - | 6.5 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Farbe | T | X | Y | D | ME | ||
Ausführung | Nr. | A | B | ||||||
NETSJ | 1-6.4 | 100~1200 | 100~1000 | G (grün) | 1.7 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B (schwarz) | 1 | 3.0 | 3.0 | - | - | |||
NETSUS | 0.05-200 | 100~1000 | 100~1000 | - | 0.09 | - | - | 0.05 | 200 |
0.37-20 | - | 0.5 | - | - | 0.37 | 20 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Farbe | C Auswahl | d Auswahl | T | X | Y | D | ME | |||
Ausführung | Nenngröße | Nr. | A | B | ||||||||
NETSJF | NH 4H 6H 6HV 8H | 1-6.4 | 100~700 | 100~700 | G (grün) | 15 20 | 4.5 5.5 6.5 9 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | - | - |
0.5-3.0 | B (schwarz) | 4 | 3.0 | 3.0 | - | - | ||||||
NETSF | 0.05-200 | - | 3 | - | - | 0.05 | 200 | |||||
0.37-20 | - | 3.5 | - | - | 0.37 | 20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Profil | Anzahl der Profilbohrungen | Maschenweite (mm) | Netzdicke D (mm) | Anzahl der Maschen pro 1 Zoll ME | A (mm) | B (mm) | C (Ausführung mit Rahmen) (mm) | Farbe | d (mm) | d (Ausführung mit Rahmen) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | With Frame | 4H (Four Holes) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | With Frame | 4H (Four Holes) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | With Frame | 6H (Six Holes) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | With Frame | 6H (Six Holes) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | With Frame | 6HV (6-Hole) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | With Frame | 6HV (6-Hole) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | With Frame | 8H (8-Hole) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | With Frame | 8H (8-Hole) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | 4.5 ~ 9 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | With Frame | NH (No Hole) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | With Frame | NH (No Hole) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | Without Frame | - | 3.0 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | B (schwarz) | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | Without Frame | - | 6.4 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | G (grün) | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 4H (Four Holes) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (schwarz) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 4H (Four Holes) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (grün) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 6H (Six Holes) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (schwarz) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 6H (Six Holes) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (grün) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 6HV (6-Hole) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (schwarz) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 6HV (6-Hole) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (grün) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 8H (8-Hole) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (schwarz) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | 8H (8-Hole) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (grün) | 4.5 ~ 9 | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | NH (No Hole) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | B (schwarz) | - | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | High Density Polyethylene | With Frame | NH (No Hole) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | G (grün) | - | 15 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4401 Äquiv. | Without Frame | - | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Without Frame | - | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Profil
Anzahl der Profilbohrungen
Maschenweite(mm)
Netzdicke D(mm)
Anzahl der Maschen pro 1 Zoll ME
A(mm)
B(mm)
C (Ausführung mit Rahmen)(mm)
Farbe
d(mm)
d (Ausführung mit Rahmen)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften