Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
FENP | EN 1.0038 Äquiv. | Acryllack, mattschwarz |
FENM | Galvanisch verzinkt |
Teilenummer | - | A | - | B |
FENP30 | - | A600 | - | B400 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Gewicht (kg/m2) | Draht-Ø | ||
Ausführung | P | A | B | ||
FENP | *15 | 300~1100 | 300~1100 | 8.9 | 3.2 |
*25 | 6.2 | ||||
30 | 4.4 | ||||
50 | 2.65 | ||||
FENM | 30 | 4.4 | |||
50 | 2.65 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Maschenweite (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Trivalent Chromate | 30 | 100 ~ 2000 | 100 ~ 1100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Trivalent Chromate | 50 | 100 ~ 2000 | 100 ~ 1100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Matt Black Acrylic Paint | 15 | 100 ~ 1100 | 100 ~ 1100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Matt Black Acrylic Paint | 25 | 100 ~ 2000 | 100 ~ 1100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Matt Black Acrylic Paint | 30 | 100 ~ 2000 | 100 ~ 1100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Matt Black Acrylic Paint | 50 | 100 ~ 2000 | 100 ~ 1100 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Maschenweite(mm)
A(mm)
B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften