Transporträder / RMNA, RNTB, RVA / Gummi, MC-Nylon, PUR

Transporträder / RMNA, RNTB, RVA / Gummi, MC-Nylon, PUR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Transporträdern von MISUMI kann man Gegenstände bewegen. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon und Polyurethankautschuk.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ersatzräder für Geräterollen/Kautschuk-Rad:Verwandte bildanzeige
Werkstoff (Farbe): synthetischer Kautschuk (schwarz) Mit Lager
Werkstoff (Farbe): Polyurethankautschuk blau) Mit Lager
Werkstoff (Farbe): Monomer-gegossenes Nylon (blau) Mit Lager

Spezifikationen

Teilenummer
RNTB130
TeilenummerdHWZulässige Last (N)Gewicht (g)Passende LenkrolleStückpreis
AusführungD
RMNA
(Gummi)
75103632800200CMGJ
CMGK
CMGS
(S.1071)
10012421200410
1302052381800750
150554220001000
2004525001750
RNTB
(Polyurethan)
751035321200290
10012421700590
1302052382600960
150554230001280
20050002060
RVA
(Monomer-gegossenes Nylon)
75*1035.6323600200
1001241345200480
1302052428400790
1505544100001060
Nicht kompatibel mit eingeschraubten Geräterollen (CMGN und CMGNS).
*: Nur für RVA 75, Hülsen (2 Stk.) sind am Wellenteil montiert.
Monomer-gegossenes Nylon
Verglichen mit herkömmlichem Nylon usw. hat es ein besseres Molekulargewicht und bessere Kristallinität. Es zeichnet sich durch seine mechanischen Eigenschaften und seine Reib- und Chemikalienbeständigkeit aus.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RMNA75
RMNA100
RMNA130
RMNA150
RMNA200
RNTB75
RNTB100
RNTB130
RNTB150
RNTB200
RVA75
RVA100
RVA130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRadwerkstoff Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kautschuk] Kunstkautschuk75321036

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kautschuk] Kunstkautschuk100321242

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kautschuk] Kunstkautschuk130382052

10.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kautschuk] Kunstkautschuk150422055

24.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

16.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk75321035

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk100321242

27.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk130382053

31.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk150422056

43.06 €

22.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Polyurethankautschuk] Polyurethankautschuk200422056

19.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nylon] Monomer-gegossenes Nylon75321035.6

27.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Nylon] Monomer-gegossenes Nylon100341241

52.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Nylon] Monomer-gegossenes Nylon130422052

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Lager Mitgeliefert Ausführung Replacement Wheels for Casters

Ergänzungsartikel

Technischer Support