Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / CSMNSU, CSMNU / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 50, 65, 75, 100

Apparate-Lenkrollen mit, ohne Bremse / CSMNSU, CSMNU / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, Lochplatte / Größe 50, 65, 75, 100
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 74 - 126 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethan



Die Apparate-Lenkrollen mit und ohne Bremse von MISUMI haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 74 und 126 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Apparate-Lenkrollen zwischen 50 oder 80 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Nylon und Polyurethan verfügbar.

(i)Hinweis

  • Polyurethan-Räder D=50 und D=65 sind braun.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

GrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
EN 1.4301 Äquiv.SchneckenschleifenGummi (Schwarz)-
Polyurethan (Grau)-
Nylon (Weiß)-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Lenkrollen / Bockrollen

Teilenummer-Rad-werkstoff
CSMNU75A-R

Generelle Informationen zu Lenkrollen / Bockrollen

 

lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Bremse

 

Auswahldetails von Lenkrollen / Bockrollen

- Befestigungsmethode: feststehende Montageplatte, drehbare Montageplatte, drehbare Montageplatte mit Nivellierfuß, Gewindebolzen, Steckzapfen, Eck-Montageplatte

- Montagehöhe: 34 bis 365 mm

- Zulässige Traglast: ca. 8 - 750 daN

- Durchmesser des Rads: 18 bis 300 mm

- Werkstoff des Rads: Nylon, Polyurethankautschuk (PUR), Phenol, Stahl, Kautschuk, Elastomer

- Werkstoff der Radaufnahme: Stahl, Edelstahl, Aluminium, sonstige

- Radeigenschaft: antistatisch, Standard

- Gewindedurchmesser: M8, M10, M12, M16, M20

Eine Übersicht der unterschiedlichen Lenkrollen / Bockrollen finden Sie in diesem PDF.

 

Beschreibung / Grundlagen von Lenkrollen / Bockrollen

Lenkrollen / Bockrollen sind Räder, die speziell für das Lenken und Bewegen von Maschinen und Geräten entwickelt wurden. Sie werden im Maschinenbau häufig verwendet, um eine einfache und präzise Positionierung von Maschinen oder Transportwagen zu ermöglichen. Industrierollen sind in der Regel um 360 Grad drehbar und können in verschiedene Richtungen gelenkt werden, um die Bewegung in enge oder verwinkelte Bereiche zu erleichtern. Die Verwendung von Industrierollen bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Maschinenbau. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung von schweren oder sperrigen Maschinen, da sie das Lenken und Bewegen erleichtern. Durch die Verwendung von Lenkrollen mit Bremse und Schwerlastrollen können Maschinen flexibler und vielseitiger eingesetzt werden, da sie leicht von einem Ort zum anderen transportiert oder in verschiedene Positionen gebracht werden können.

Darüber hinaus bieten Bockrollen und Lenkrollen mit Bremse auch eine erhöhte Sicherheit, da sie eine präzise Steuerung und Stabilität während des Transports oder der Positionierung gewährleisten. Sie verhindern das Wegrutschen oder Umkippen von Maschinen und reduzieren somit das Risiko von Unfällen oder Verletzungen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Industrierollen zählen die Montagehöhe, die Zulässige Traglast, der Durchmesser des Rads sowie die Befestigungsmethoden (z.B. bei drehbarer oder feststehender Montageplatte) oder der Gewindedurchmesser bei Ausführungen mit Gewindebolzen.

 

Befestigungsmethoden von Lenkrollen / Bockrollen

MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen in vielen unterschiedlichen Ausführungen an, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet sie eingesetzt werden sollen. Industrierollen können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Mit Montageplatte: Diese Industrierollen bieten eine breite Auflagefläche für die Montage. Sie verfügen über Montagebohrungen, mit deren Hilfe die Lenkrollen / Bockrollen an einem Objekt befestigt werden. MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen mit verschiedensten Kombinationen für die Abstände der Montagebohrungen an. Montageplatten können drehbar (Lenkrolle) oder feststehend (Bockrolle) gefertigt werden.

- Mit feststehender Montageplatte: Bockrollen sind feststehende Rollen, das bedeutet, sie drehen sich nicht um ihre eigene vertikale Achse. Oft werden sie in Kombination mit Lenkrollen, z.B. an Wagen oder Plattformen eingesetzt. Dabei sind die Lenkrollen vorne und die Bockrollen hinten angebracht sind. Dadurch kann das Objekt leicht in eine Richtung gelenkt und gleichzeitig stabil in der Bewegungsrichtung gehalten werden.

- Mit drehbarer Montageplatte: Eine Lenkrolle kann sich um ihre vertikale Achse drehen und ermöglicht es somit, dass das daran befestigte Objekt in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.

- Mit drehbarer Montageplatte mit Nivellierfuß: Diese Lenkrollen mit drehbarer Montageplatte besitzen einen separaten Nivellierfuß, mit dem die Position des darauf angebrachten Objekts justiert werden kann. Dadurch können die Anforderungen an eine präzise Ausrichtung mit einer hohen Mobilität kombiniert werden.

- Mit Gewindebolzen: Industrierollen mit Gewindebolzen können in ein Innengewinde an dem Objekt eingeschraubt werden.

- Mit Eck-Montageplatte: Lenkrollen / Bockrollen mit gewinkelten Befestigungselementen eignen sich für die Montage an Objekten, die eine geringe Auflagefläche aufweisen oder keinen Boden haben. Das ist hilfreich, wenn die Lenkrollen / Bockrollen an seitlichen Objektflächen angebracht werden müssen.

 

Werkstoffe von Lenkrollen / Bockrollen

Die Werkstoffe, aus denen die Räder der Lenkrollen und Bockrollen gefertigt werden, sind abgestimmt auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungsanforderungen. So können einige Werkstoffe wie beispielsweise Stahl oder Kautschuk einen sehr breiten Lastbereich abdecken, während andere Werkstoffe wie Elastomere nur bei geringeren Lasten in Frage kommen.

Räder aus Kautschuk, Polyurethankautschuk (PUR) und Nylon können zudem für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Lenkrollen und Bockrollen antistatische Eigenschaften aufweisen müssen.

Eine Übersicht der Werkstoffeigenschaften finden Sie hier als PDF.

 

Tragfähigkeit von Lenkrollen / Bockrollen

Die Traglast von Lenkrollen und Bockrollen wird in Dekanewton (daN) angegeben und beschreibt deren Tragfähigkeit, beziehungsweise Bruchfestigkeit. Ein Dekanewton ist dabei definiert als 10 Newton, was wiederum ca. 1 Kilogramm entspricht.

Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lenkrollen und Bockrollen und Schwerlastrollen, da sie sich direkt auf die Sicherheit und Funktionalität der Anwendung auswirkt. Bei der Bestimmung der erforderlichen Traglast sollte ein gewisser Puffer für punktuell auftretende Spitzenbelastungen, wie bei Stößen oder Vibrationen, eingeplant werden. Ziel ist es, eine Überlastung der Industrierollen in diesen Situationen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stabilität und Manövrierbarkeit der auf den Lenkrollen positionierten Objekte stets gewährleistet ist und das Risiko von Unfällen oder Schäden an Maschinenkomponenten minimiert wird.

 

Anschläge von Lenkrollen mit Feststellbremse

Lenkrollen / Bockrollen von MISUMI können auf unterschiedliche Weise arretiert werden - mit drehbarer oder feststehender Montageplatte, mit Gewindebolzen, Steckzapfen oder als Eck-Montageplatte. Dabei sind Feststellbremsen für Rotationsbewegungen oder für Rotations- und Schwenkbewegungen erhältlich.

Diese Arretierungen sorgen dafür, dass die Industrierollen und die darauf angebrachten Objekte vor unkontrollierten Bewegungen geschützt werden, indem sie die Bewegung der Industrierollen in bestimmten Freiheitsgraden blockieren.

 

Rezept für einen kleinen Transportwagen mit Lenkrollen

Insgesamt bieten Lenkrollen und Bockrollen eine praktische Lösung zur Beweglichkeit von Gegenständen aller Art – sei es im industriellen Umfeld oder im Gewerbe.

Nutzen Sie unsere Lenkrollen in Kombination mit den anderen Produkten von MISUMI.

- die passenden Alu-Konstruktionsprofile / Nutprofile und Befestigungsmaterialien auswählen

- die passenden Halter und Verbinder auswählen

- Zylinderschrauben oder Kombischrauben auswählen - und die dazu passenden Muttern

- einen oder mehrere Handgriffe auswählen

- mehrere Lenkrollen auswählen - am besten mit Feststellbremse

Anwendungsbeispiele für Lenkrollen / Bockrollen

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Nivellierbefestigung

Anwendungsbeispiel – Lenkrollen mit Nivellierbefestigung mit Einstellschraube, (1) Einstellmutter, (2) Sicherungsmutter

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - geräterollen - schwerlastrolle - Profilwagen - Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Flacher Profilwagen mit Lenkrollen für Hebeausrüstung

(1) Schwerlastrolle, (2/7) Handgriff, (3) Schraube mit Ansatz, (4/5/6) Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen - Lenkrollen - Lenkrolle mit Bremse

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen und Lenkrollen

(1-8) Alu-Konstruktionsprofil, (9-11) Winkelverbinder, (12) Profilendkappe, (13) Profilabdeckungen, (14/15) Nutenstein, (16) Handgriff, (17/18) Lenkrolle

Anwendungsbeispiel - Lenkrolle mit Gewindezapfen - Lenkrolle mit Bremse - Schwerlastrolle - geräterolle -

Anwendungsbeispiel – Lenkrolle mit Gewindezapfen und Stellfuß

(1) Lenkrolle mit Gewindezapfen, (2) Halter für Lenkrollen, (3) Stellfuß, (4) Nutenstein, (5) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSMNSU50-N
CSMNSU50-R
CSMNSU50-U
CSMNSU65-N
CSMNSU65-R
CSMNSU65-U
CSMNSU75A-N
CSMNSU75A-R
CSMNSU75A-U
CSMNSU75B-N
CSMNSU75B-R
CSMNSU75B-U
CSMNSU100A-N
CSMNSU100A-R
CSMNSU100A-U
CSMNSU100B-N
CSMNSU100B-R
CSMNSU100B-U
CSMNU50-N
CSMNU50-R
CSMNU50-U
CSMNU65-N
CSMNU65-R
CSMNU65-U
CSMNU75A-N
CSMNU75A-R
CSMNU75A-U
CSMNU75B-N
CSMNU75B-R
CSMNU75B-U
CSMNU100A-N
CSMNU100A-R
CSMNU100A-U
CSMNU100B-N
CSMNU100B-R
CSMNU100B-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Gewinde-Ø M Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1074Mit Drehanschlag60[Nylon] Nylon (Allgemein)M125028

10.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1074Mit Drehanschlag50KautschukM125028

11.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1074Mit Drehanschlag60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M125025

13.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089Mit Drehanschlag70[Nylon] Nylon (Allgemein)M126525

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089Mit Drehanschlag50KautschukM126525

15.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089Mit Drehanschlag60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M126525

14.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Mit Drehanschlag80[Nylon] Nylon (Allgemein)M127525

14.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Mit Drehanschlag60KautschukM127525

17.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Mit Drehanschlag70[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M127526

14.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Mit Drehanschlag80[Nylon] Nylon (Allgemein)M167525

14.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Mit Drehanschlag60KautschukM167525

21.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Mit Drehanschlag70[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M167526

19.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Mit Drehanschlag60[Nylon] Nylon (Allgemein)M1210025

19.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Mit Drehanschlag50KautschukM1210025

23.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Mit Drehanschlag60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M1210028

23.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Mit Drehanschlag60[Nylon] Nylon (Allgemein)M1610025

19.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Mit Drehanschlag50KautschukM1610025

25.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Mit Drehanschlag60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M1610028

7.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1074Nicht im Lieferumfang60[Nylon] Nylon (Allgemein)M125028

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1074Nicht im Lieferumfang50KautschukM125028

9.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1074Nicht im Lieferumfang60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M125025

10.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089Nicht im Lieferumfang70[Nylon] Nylon (Allgemein)M126525

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089Nicht im Lieferumfang50KautschukM126525

13.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089Nicht im Lieferumfang60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M126525

11.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1097Nicht im Lieferumfang80[Nylon] Nylon (Allgemein)M127525

12.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Nicht im Lieferumfang60KautschukM127525

14.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Nicht im Lieferumfang70[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M127526

11.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Nicht im Lieferumfang80[Nylon] Nylon (Allgemein)M167525

12.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Nicht im Lieferumfang60KautschukM167525

14.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1097Nicht im Lieferumfang70[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M167526

15.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Nicht im Lieferumfang60[Nylon] Nylon (Allgemein)M1210025

16.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Nicht im Lieferumfang50KautschukM1210025

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Nicht im Lieferumfang60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M1210028

20.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Nicht im Lieferumfang60[Nylon] Nylon (Allgemein)M1610025

19.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Nicht im Lieferumfang50KautschukM1610025

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10126Nicht im Lieferumfang60[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)M1610028

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 >> Für Spezialschlüssel siehe S.1084.
r beschreibt den Drehradius des Rads.
CSMNU und CSMNSU ohne Lager.
GrundkörperTeilenummerRad-werkstoffHMbrBEZulässige Last (N)Masse(g)Stückpreis
AusführungDR/N
(Kautschuk/Nylon)
U (Polyurethan)GummiräderPolyurethan-RäderNylon-RäderGummiräderPolyurethan-RäderNylon-RäderGummiräderPolyurethan-RäderNylon-Räder
SchraubbefestigungCSMNU50R
(Gummi)

U
(Polyurethan)

N
(Nylon)
7412213553282527500600600304255270   
65896125700325305290   
75A97122135662628600700800398310304   
75B162340431340337
100A126122135822831500600600551385371   
100B162340584423404  
Schraubbefestigung
mit Anschlag
CSMNSU507412213567282527500600600334290300   
65896825700390335320   
75A97122135682628600700800473350334   
75B162340476385367
100A126122135822831500600600615435420   
100B162340648472453  

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00 Radmerkmale Nicht im Lieferumfang
Befestigungsmaterial Rostfreier Stahl Lastkategorie Geringe/mittlere Last Rad mit Kugellager Not Provided

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?

Antwort:

Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.

Frage:

Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?

Antwort:

Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.

Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.

Frage:

Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?

Antwort:

Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.

Frage:

Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?

Antwort:

Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.

Frage:

Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?

Antwort:

Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.

Frage:

Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?

Antwort:

Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support