Bockrollen, Lenkrollen / CPBK□, CPBR□, CPBRN□ / Guss-Korpus / Gummi, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

Bockrollen, Lenkrollen / CPBK□, CPBR□, CPBRN□ / Guss-Korpus / Gummi, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Bockrollen, Lenkrollen / CPBK□, CPBR□, CPBRN□ / Guss-Korpus / Gummi, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Bockrollen, Lenkrollen / CPBK□, CPBR□, CPBRN□ / Guss-Korpus / Gummi, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 112.5 - 350 mm / [Traglast] 70, 830 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] EN-JS 1040 Equiv., Kunstkautschuk, Polyurethan



MISUMI hat diese Lenk- und Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Zwischen 112.5 und 350 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenk- und Bockrollen zwischen 70 oder 830 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf). Sie sind in EN-JS 1040 Equiv., Kunstkautschuk und Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungGrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffWerkstoff (Farbe)drehbarer TeilLaufrolle
CPBR, CPBKEN-JS 1040 Äquiv. (Lackiert)Synthetischer Kautschuk (schwarz), Polyurethankautschuk (rot),
Eisen: EN-JS 1040 Äquiv. (grün)
Mit KugellagerOhne
CPBR-B, CPBK-BMit KugellagerMit Radiallager
CPBRNDruck- und Radiallager

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Lenkrollen / Bockrollen

Teilenummer-Rad-werkstoff
CPBR100
CPBK-B150
-
-
R
Z

Generelle Informationen zu Lenkrollen / Bockrollen

 

lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Bremse

 

Auswahldetails von Lenkrollen / Bockrollen

- Befestigungsmethode: feststehende Montageplatte, drehbare Montageplatte, drehbare Montageplatte mit Nivellierfuß, Gewindebolzen, Steckzapfen, Eck-Montageplatte

- Montagehöhe: 34 bis 365 mm

- Zulässige Traglast: ca. 8 - 750 daN

- Durchmesser des Rads: 18 bis 300 mm

- Werkstoff des Rads: Nylon, Polyurethankautschuk (PUR), Phenol, Stahl, Kautschuk, Elastomer

- Werkstoff der Radaufnahme: Stahl, Edelstahl, Aluminium, sonstige

- Radeigenschaft: antistatisch, Standard

- Gewindedurchmesser: M8, M10, M12, M16, M20

Eine Übersicht der unterschiedlichen Lenkrollen / Bockrollen finden Sie in diesem PDF.

 

Beschreibung / Grundlagen von Lenkrollen / Bockrollen

Lenkrollen / Bockrollen sind Räder, die speziell für das Lenken und Bewegen von Maschinen und Geräten entwickelt wurden. Sie werden im Maschinenbau häufig verwendet, um eine einfache und präzise Positionierung von Maschinen oder Transportwagen zu ermöglichen. Industrierollen sind in der Regel um 360 Grad drehbar und können in verschiedene Richtungen gelenkt werden, um die Bewegung in enge oder verwinkelte Bereiche zu erleichtern. Die Verwendung von Industrierollen bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Maschinenbau. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung von schweren oder sperrigen Maschinen, da sie das Lenken und Bewegen erleichtern. Durch die Verwendung von Lenkrollen mit Bremse und Schwerlastrollen können Maschinen flexibler und vielseitiger eingesetzt werden, da sie leicht von einem Ort zum anderen transportiert oder in verschiedene Positionen gebracht werden können.

Darüber hinaus bieten Bockrollen und Lenkrollen mit Bremse auch eine erhöhte Sicherheit, da sie eine präzise Steuerung und Stabilität während des Transports oder der Positionierung gewährleisten. Sie verhindern das Wegrutschen oder Umkippen von Maschinen und reduzieren somit das Risiko von Unfällen oder Verletzungen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Industrierollen zählen die Montagehöhe, die Zulässige Traglast, der Durchmesser des Rads sowie die Befestigungsmethoden (z.B. bei drehbarer oder feststehender Montageplatte) oder der Gewindedurchmesser bei Ausführungen mit Gewindebolzen.

 

Befestigungsmethoden von Lenkrollen / Bockrollen

MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen in vielen unterschiedlichen Ausführungen an, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet sie eingesetzt werden sollen. Industrierollen können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Mit Montageplatte: Diese Industrierollen bieten eine breite Auflagefläche für die Montage. Sie verfügen über Montagebohrungen, mit deren Hilfe die Lenkrollen / Bockrollen an einem Objekt befestigt werden. MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen mit verschiedensten Kombinationen für die Abstände der Montagebohrungen an. Montageplatten können drehbar (Lenkrolle) oder feststehend (Bockrolle) gefertigt werden.

- Mit feststehender Montageplatte: Bockrollen sind feststehende Rollen, das bedeutet, sie drehen sich nicht um ihre eigene vertikale Achse. Oft werden sie in Kombination mit Lenkrollen, z.B. an Wagen oder Plattformen eingesetzt. Dabei sind die Lenkrollen vorne und die Bockrollen hinten angebracht sind. Dadurch kann das Objekt leicht in eine Richtung gelenkt und gleichzeitig stabil in der Bewegungsrichtung gehalten werden.

- Mit drehbarer Montageplatte: Eine Lenkrolle kann sich um ihre vertikale Achse drehen und ermöglicht es somit, dass das daran befestigte Objekt in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.

- Mit drehbarer Montageplatte mit Nivellierfuß: Diese Lenkrollen mit drehbarer Montageplatte besitzen einen separaten Nivellierfuß, mit dem die Position des darauf angebrachten Objekts justiert werden kann. Dadurch können die Anforderungen an eine präzise Ausrichtung mit einer hohen Mobilität kombiniert werden.

- Mit Gewindebolzen: Industrierollen mit Gewindebolzen können in ein Innengewinde an dem Objekt eingeschraubt werden.

- Mit Eck-Montageplatte: Lenkrollen / Bockrollen mit gewinkelten Befestigungselementen eignen sich für die Montage an Objekten, die eine geringe Auflagefläche aufweisen oder keinen Boden haben. Das ist hilfreich, wenn die Lenkrollen / Bockrollen an seitlichen Objektflächen angebracht werden müssen.

 

Werkstoffe von Lenkrollen / Bockrollen

Die Werkstoffe, aus denen die Räder der Lenkrollen und Bockrollen gefertigt werden, sind abgestimmt auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungsanforderungen. So können einige Werkstoffe wie beispielsweise Stahl oder Kautschuk einen sehr breiten Lastbereich abdecken, während andere Werkstoffe wie Elastomere nur bei geringeren Lasten in Frage kommen.

Räder aus Kautschuk, Polyurethankautschuk (PUR) und Nylon können zudem für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Lenkrollen und Bockrollen antistatische Eigenschaften aufweisen müssen.

Eine Übersicht der Werkstoffeigenschaften finden Sie hier als PDF.

 

Tragfähigkeit von Lenkrollen / Bockrollen

Die Traglast von Lenkrollen und Bockrollen wird in Dekanewton (daN) angegeben und beschreibt deren Tragfähigkeit, beziehungsweise Bruchfestigkeit. Ein Dekanewton ist dabei definiert als 10 Newton, was wiederum ca. 1 Kilogramm entspricht.

Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lenkrollen und Bockrollen und Schwerlastrollen, da sie sich direkt auf die Sicherheit und Funktionalität der Anwendung auswirkt. Bei der Bestimmung der erforderlichen Traglast sollte ein gewisser Puffer für punktuell auftretende Spitzenbelastungen, wie bei Stößen oder Vibrationen, eingeplant werden. Ziel ist es, eine Überlastung der Industrierollen in diesen Situationen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stabilität und Manövrierbarkeit der auf den Lenkrollen positionierten Objekte stets gewährleistet ist und das Risiko von Unfällen oder Schäden an Maschinenkomponenten minimiert wird.

 

Anschläge von Lenkrollen mit Feststellbremse

Lenkrollen / Bockrollen von MISUMI können auf unterschiedliche Weise arretiert werden - mit drehbarer oder feststehender Montageplatte, mit Gewindebolzen, Steckzapfen oder als Eck-Montageplatte. Dabei sind Feststellbremsen für Rotationsbewegungen oder für Rotations- und Schwenkbewegungen erhältlich.

Diese Arretierungen sorgen dafür, dass die Industrierollen und die darauf angebrachten Objekte vor unkontrollierten Bewegungen geschützt werden, indem sie die Bewegung der Industrierollen in bestimmten Freiheitsgraden blockieren.

 

Rezept für einen kleinen Transportwagen mit Lenkrollen

Insgesamt bieten Lenkrollen und Bockrollen eine praktische Lösung zur Beweglichkeit von Gegenständen aller Art – sei es im industriellen Umfeld oder im Gewerbe.

Nutzen Sie unsere Lenkrollen in Kombination mit den anderen Produkten von MISUMI.

- die passenden Alu-Konstruktionsprofile / Nutprofile und Befestigungsmaterialien auswählen

- die passenden Halter und Verbinder auswählen

- Zylinderschrauben oder Kombischrauben auswählen - und die dazu passenden Muttern

- einen oder mehrere Handgriffe auswählen

- mehrere Lenkrollen auswählen - am besten mit Feststellbremse

Anwendungsbeispiele für Lenkrollen / Bockrollen

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Nivellierbefestigung

Anwendungsbeispiel – Lenkrollen mit Nivellierbefestigung mit Einstellschraube, (1) Einstellmutter, (2) Sicherungsmutter

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - geräterollen - schwerlastrolle - Profilwagen - Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Flacher Profilwagen mit Lenkrollen für Hebeausrüstung

(1) Schwerlastrolle, (2/7) Handgriff, (3) Schraube mit Ansatz, (4/5/6) Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen - Lenkrollen - Lenkrolle mit Bremse

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen und Lenkrollen

(1-8) Alu-Konstruktionsprofil, (9-11) Winkelverbinder, (12) Profilendkappe, (13) Profilabdeckungen, (14/15) Nutenstein, (16) Handgriff, (17/18) Lenkrolle

Anwendungsbeispiel - Lenkrolle mit Gewindezapfen - Lenkrolle mit Bremse - Schwerlastrolle - geräterolle -

Anwendungsbeispiel – Lenkrolle mit Gewindezapfen und Stellfuß

(1) Lenkrolle mit Gewindezapfen, (2) Halter für Lenkrollen, (3) Stellfuß, (4) Nutenstein, (5) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CPBK75-R
CPBK75-Z
CPBK100-R
CPBK100-Z
CPBK125-R
CPBK125-Z
CPBK150-R
CPBK150-Z
CPBK200-R
CPBK200-Z
CPBK250-R
CPBK250-Z
CPBK300-R
CPBK-B75-R
CPBK-B75-U
CPBK-B75-Z
CPBK-B100-R
CPBK-B100-U
CPBK-B100-Z
CPBK-B125-R
CPBK-B125-U
CPBK-B125-Z
CPBK-B150-R
CPBK-B150-U
CPBK-B150-Z
CPBK-B200-R
CPBK-B200-U
CPBK-B200-Z
CPBK-B250-R
CPBK-B250-U
CPBK-B250-Z
CPBK-B300-R
CPBK-B300-U
CPBK-B300-Z
CPBR75-R
CPBR75-Z
CPBR100-R
CPBR100-Z
CPBR125-R
CPBR125-Z
CPBR150-R
CPBR150-Z
CPBR200-R
CPBR200-Z
CPBR250-R
CPBR250-Z
CPBR300-R
CPBR-B75-R
CPBR-B75-U
CPBR-B75-Z
CPBR-B100-R
CPBR-B100-U
CPBR-B100-Z
CPBR-B125-R
CPBR-B125-U
CPBR-B125-Z
CPBR-B150-R
CPBR-B150-U
CPBR-B150-Z
CPBR-B200-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie Rad mit Kugellager

16.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung112.535.01 bis 80.0070[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)75-95577532Mittlere TraglastNot Provided

15.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung112.580.01 bis 140.00140[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.75-95577532Mittlere TraglastNot Provided

20.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung14480.01 bis 140.00100[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)80451057010035Mittlere TraglastNot Provided

19.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung144140.01 bis 220.00190[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.80451057010035Mittlere TraglastNot Provided

29.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung175140.01 bis 220.00150[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)100561258112538Mittlere TraglastNot Provided

29.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung175220.01 bis 320.00280[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.100561258112538Mittlere TraglastNot Provided

37.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung198140.01 bis 220.00180[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)100561308615040Mittlere TraglastNot Provided

36.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung198320.01 bis 485.00350[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.100561308615040Mittlere TraglastNot Provided

57.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung250140.01 bis 220.00220[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)112631429320044[Schwere Lasten] Schwere LastenNot Provided

56.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung250485.01 bis 750.00490[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.112631429320044[Schwere Lasten] Schwere LastenNot Provided

97.86 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung300220.01 bis 320.00300[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)160601908825048[Schwere Lasten] Schwere LastenNot Provided

103.02 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung300485.01 bis 750.00650[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.160601908825048[Schwere Lasten] Schwere LastenNot Provided

131.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung350320.01 bis 485.00350[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)175602069230050[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenNot Provided

22.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung112.535.01 bis 80.0070[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)75-95577532Mittlere TraglastProvided

36.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung112.580.01 bis 140.00140[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)75-95577530Mittlere TraglastProvided

21.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung112.580.01 bis 140.00140[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.75-95577532Mittlere TraglastProvided

24.81 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung14480.01 bis 140.00100[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)80451057010035Mittlere TraglastProvided

39.42 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung144140.01 bis 220.00210[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)80451057010033Mittlere TraglastProvided

23.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung144140.01 bis 220.00190[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.80451057010035Mittlere TraglastProvided

37.40 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung175140.01 bis 220.00150[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)100561258112538Mittlere TraglastProvided

61.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung175220.01 bis 320.00280[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)100561258112536Mittlere TraglastProvided

34.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung175220.01 bis 320.00280[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.100561258112538Mittlere TraglastProvided

42.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung198140.01 bis 220.00180[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)100561308615040Mittlere TraglastProvided

72.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung198320.01 bis 485.00350[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)100561308615038[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenProvided

41.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung198320.01 bis 485.00350[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.100561308615040[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenProvided

63.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung250140.01 bis 220.00220[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)112631429320044[Schwere Lasten] Schwere LastenProvided

104.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung250485.01 bis 750.00490[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)112631429320042[Schwere Lasten] Schwere LastenProvided

60.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung250485.01 bis 750.00490[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.112631429320044[Schwere Lasten] Schwere LastenProvided

112.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung300220.01 bis 320.00300[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)160601908825048[Schwere Lasten] Schwere LastenProvided

168.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung300485.01 bis 750.00650[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)160601908825046[Schwere Lasten] Schwere LastenProvided

103.64 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung300485.01 bis 750.00600[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.160601908825048[Schwere Lasten] Schwere LastenProvided

149.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung350320.01 bis 485.00350[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)175602069230050[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenProvided

218.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung350750.01 oder mehr830[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)175602069230048[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenProvided

136.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung350750.01 oder mehr830[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.175602069230050[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenProvided

24.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung112.535.01 bis 80.0070[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)656591917532Mittlere TraglastNot Provided

22.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung112.580.01 bis 140.00140[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.656591917532Mittlere TraglastNot Provided

31.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung14480.01 bis 140.00100[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)7171999910035Mittlere TraglastNot Provided

31.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung144140.01 bis 220.00190[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.7171999910035Mittlere TraglastNot Provided

45.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung175140.01 bis 220.00150[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)808011011012538Mittlere TraglastNot Provided

45.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung175220.01 bis 320.00280[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.808011011012538Mittlere TraglastNot Provided

51.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung198140.01 bis 220.00180[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)909012012015040Mittlere TraglastNot Provided

49.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung198320.01 bis 485.00350[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.909012012015040Mittlere TraglastNot Provided

83.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung250140.01 bis 220.00220[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)11211214814820044[Schwere Lasten] Schwere LastenNot Provided

82.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung250485.01 bis 750.00490[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.11211214814820044[Schwere Lasten] Schwere LastenNot Provided

141.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung300220.01 bis 320.00300[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)14014018018025048[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenNot Provided

145.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung300485.01 bis 750.00650[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.14014018018025048[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenNot Provided

182.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung350320.01 bis 485.00350[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)16016020420430050[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenNot Provided

29.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung112.535.01 bis 80.0070[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)656591917532Mittlere TraglastProvided

43.83 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung112.580.01 bis 140.00140[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)656591917530Mittlere TraglastProvided

28.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung112.580.01 bis 140.00140[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.656591917532Mittlere TraglastProvided

35.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung14480.01 bis 140.00100[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)7171999910035Mittlere TraglastProvided

50.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung144140.01 bis 220.00210[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)7171999910033Mittlere TraglastProvided

34.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung144140.01 bis 220.00190[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.7171999910035Mittlere TraglastProvided

52.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung175140.01 bis 220.00150[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)808011011012538Mittlere TraglastProvided

75.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung175220.01 bis 320.00280[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)808011011012536[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenProvided

49.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung175220.01 bis 320.00280[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.808011011012538[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere LastenProvided

55.66 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung198140.01 bis 220.00180[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)909012012015040Mittlere TraglastProvided

85.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung198320.01 bis 485.00350[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)909012012015038Mittlere TraglastProvided

54.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung198320.01 bis 485.00350[Stahl] EN-JS 1040 Äquiv.909012012015040Mittlere TraglastProvided

87.90 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung250140.01 bis 220.00220[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)11211214814820044[Schwere Lasten] Schwere LastenProvided

Loading...

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

GrundkörperTeilenummerRad-werkstoffB (Radbreite)HACF1F2G1G2dtErZulässige Last (N)Gewicht (g)
AusführungDR/Z
(Kautschuk)/(Guss)
U
(Polyurethankautschuk)
RUZRUZ
LenkrolleCPBR
(Ohne Lager)
CPBR-B
(Mit Lager)
75R (Gummi)
U (Polyurethan)
Z(Guss)
3230112.5919165-65-117257070014001400115013001350
1003533144999971713085100021001900165017501850
12538361751101108080835105150028002800295030503250
1504038198120120909040120180035003500365037504050
2004442250148148112112141050155220049004900530057006200
2504846300180180140140126019030006500650086001010010300
300504835020420416016065220350083008300116001390013000
VorgefertigtCPBK
(Ohne Lager)
CPBK-B
(Mit Lager)
753230112.5955775---118--7001400140085010001050
1003533144105708045100021001900145015501650
12538361751258110056150028002800230024002600
150403819813086180035003500290030003300
20044422501429311263149220049004900410045005000
2504846300190881606010300065006500570072007400
300504835020692175350083008300750098008900
Nachlauf/drehbarCPBRN
(Mit Drucklager)
1003533140112112719071901083585100021001900228026502750
150403819512912990105901051245120180035003500429049005400
2004442250146146112120112120955155220049004900651073007800
2504846300176176134144134144151065190300065006500110001230012400

Weitere Informationen

Guss-Geräterollen/Ausführung mit Drehlager:Verwandte bildanzeige
Guss-Geräterollen/Ausführung mit Drehlager:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
∙ Verglichen mit Geräterollen aus Eisen sehr gute Alterungsbeständigkeit. Geeignet zum Transport schwerer Objekte unter harten Bedingungen.
■Betriebsumgebung
∙ Waschen mit Wasser oder Meerwasser kann zu verfrühter Oxidation und Korrosion führen.
∙ Säure, Salz, Alkali und andere Chemikalien oder Öl können zu Beeinträchtigungen führen.
∙ Im Temperaturbereich zwischen -5 und 60°C einsetzen.
■Achtung!
∙ Die maximale Last kann bei stark unebenen Oberflächen nicht aufgenommen werden.
∙ Nicht mit Motorkraft ziehen (außer bei Nachlaufausführung).
∙ Eine Geräterolle muss gut befestigt sein, um Klappern zu vermeiden.
Beisp.) Bei einem Gewinde-Ø M12 ist das richtige Anzugsmoment 220~500Kgf/cm.
∙ Die Last muss vertikal zur Lenkrolle platziert werden.

Grundlegende Informationen

Anschlag Nicht im Lieferumfang Radmerkmale Nicht im Lieferumfang Befestigungsmaterial Stahl

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?

Antwort:

Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.

Frage:

Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?

Antwort:

Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.

Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.

Frage:

Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?

Antwort:

Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.

Frage:

Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?

Antwort:

Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.

Frage:

Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?

Antwort:

Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.

Frage:

Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?

Antwort:

Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support