Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 74 - 95 mm / [Traglast] 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Verstärktes Nylon
Die Lenkrollen von MISUMI finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 74 und 95 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 250 daN (kgf) ausgelegt. Auf 220.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Verstärktes Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Grundkörper | Laufrolle | Nivellierbefestigung | Lager | |||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | drehbarer Teil | Laufrolle | |
CMAS | EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Chromatiert (III-wertig) | Verstärktes Nylon | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Eingebaut | Eingebaut |
CMASS | EN 1.4301 Äquiv. | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | Rad-werkstoff |
CMAS65 | - | F |
- Befestigungsmethode: feststehende Montageplatte, drehbare Montageplatte, drehbare Montageplatte mit Nivellierfuß, Gewindebolzen, Steckzapfen, Eck-Montageplatte
- Montagehöhe: 34 bis 365 mm
- Zulässige Traglast: ca. 8 - 750 daN
- Durchmesser des Rads: 18 bis 300 mm
- Werkstoff des Rads: Nylon, Polyurethankautschuk (PUR), Phenol, Stahl, Kautschuk, Elastomer
- Werkstoff der Radaufnahme: Stahl, Edelstahl, Aluminium, sonstige
- Radeigenschaft: antistatisch, Standard
- Gewindedurchmesser: M8, M10, M12, M16, M20
Eine Übersicht der unterschiedlichen Lenkrollen / Bockrollen finden Sie in diesem PDF.
Lenkrollen / Bockrollen sind Räder, die speziell für das Lenken und Bewegen von Maschinen und Geräten entwickelt wurden. Sie werden im Maschinenbau häufig verwendet, um eine einfache und präzise Positionierung von Maschinen oder Transportwagen zu ermöglichen. Industrierollen sind in der Regel um 360 Grad drehbar und können in verschiedene Richtungen gelenkt werden, um die Bewegung in enge oder verwinkelte Bereiche zu erleichtern. Die Verwendung von Industrierollen bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Maschinenbau. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung von schweren oder sperrigen Maschinen, da sie das Lenken und Bewegen erleichtern. Durch die Verwendung von Lenkrollen mit Bremse und Schwerlastrollen können Maschinen flexibler und vielseitiger eingesetzt werden, da sie leicht von einem Ort zum anderen transportiert oder in verschiedene Positionen gebracht werden können.
Darüber hinaus bieten Bockrollen und Lenkrollen mit Bremse auch eine erhöhte Sicherheit, da sie eine präzise Steuerung und Stabilität während des Transports oder der Positionierung gewährleisten. Sie verhindern das Wegrutschen oder Umkippen von Maschinen und reduzieren somit das Risiko von Unfällen oder Verletzungen.
Zu den wichtigsten Kenngrößen für Industrierollen zählen die Montagehöhe, die Zulässige Traglast, der Durchmesser des Rads sowie die Befestigungsmethoden (z.B. bei drehbarer oder feststehender Montageplatte) oder der Gewindedurchmesser bei Ausführungen mit Gewindebolzen.
MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen in vielen unterschiedlichen Ausführungen an, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet sie eingesetzt werden sollen. Industrierollen können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:
- Mit Montageplatte: Diese Industrierollen bieten eine breite Auflagefläche für die Montage. Sie verfügen über Montagebohrungen, mit deren Hilfe die Lenkrollen / Bockrollen an einem Objekt befestigt werden. MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen mit verschiedensten Kombinationen für die Abstände der Montagebohrungen an. Montageplatten können drehbar (Lenkrolle) oder feststehend (Bockrolle) gefertigt werden.
- Mit feststehender Montageplatte: Bockrollen sind feststehende Rollen, das bedeutet, sie drehen sich nicht um ihre eigene vertikale Achse. Oft werden sie in Kombination mit Lenkrollen, z.B. an Wagen oder Plattformen eingesetzt. Dabei sind die Lenkrollen vorne und die Bockrollen hinten angebracht sind. Dadurch kann das Objekt leicht in eine Richtung gelenkt und gleichzeitig stabil in der Bewegungsrichtung gehalten werden.
- Mit drehbarer Montageplatte: Eine Lenkrolle kann sich um ihre vertikale Achse drehen und ermöglicht es somit, dass das daran befestigte Objekt in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.
- Mit drehbarer Montageplatte mit Nivellierfuß: Diese Lenkrollen mit drehbarer Montageplatte besitzen einen separaten Nivellierfuß, mit dem die Position des darauf angebrachten Objekts justiert werden kann. Dadurch können die Anforderungen an eine präzise Ausrichtung mit einer hohen Mobilität kombiniert werden.
- Mit Gewindebolzen: Industrierollen mit Gewindebolzen können in ein Innengewinde an dem Objekt eingeschraubt werden.
- Mit Eck-Montageplatte: Lenkrollen / Bockrollen mit gewinkelten Befestigungselementen eignen sich für die Montage an Objekten, die eine geringe Auflagefläche aufweisen oder keinen Boden haben. Das ist hilfreich, wenn die Lenkrollen / Bockrollen an seitlichen Objektflächen angebracht werden müssen.
Die Werkstoffe, aus denen die Räder der Lenkrollen und Bockrollen gefertigt werden, sind abgestimmt auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungsanforderungen. So können einige Werkstoffe wie beispielsweise Stahl oder Kautschuk einen sehr breiten Lastbereich abdecken, während andere Werkstoffe wie Elastomere nur bei geringeren Lasten in Frage kommen.
Räder aus Kautschuk, Polyurethankautschuk (PUR) und Nylon können zudem für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Lenkrollen und Bockrollen antistatische Eigenschaften aufweisen müssen.
Eine Übersicht der Werkstoffeigenschaften finden Sie hier als PDF.
Die Traglast von Lenkrollen und Bockrollen wird in Dekanewton (daN) angegeben und beschreibt deren Tragfähigkeit, beziehungsweise Bruchfestigkeit. Ein Dekanewton ist dabei definiert als 10 Newton, was wiederum ca. 1 Kilogramm entspricht.
Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lenkrollen und Bockrollen und Schwerlastrollen, da sie sich direkt auf die Sicherheit und Funktionalität der Anwendung auswirkt. Bei der Bestimmung der erforderlichen Traglast sollte ein gewisser Puffer für punktuell auftretende Spitzenbelastungen, wie bei Stößen oder Vibrationen, eingeplant werden. Ziel ist es, eine Überlastung der Industrierollen in diesen Situationen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stabilität und Manövrierbarkeit der auf den Lenkrollen positionierten Objekte stets gewährleistet ist und das Risiko von Unfällen oder Schäden an Maschinenkomponenten minimiert wird.
Lenkrollen / Bockrollen von MISUMI können auf unterschiedliche Weise arretiert werden - mit drehbarer oder feststehender Montageplatte, mit Gewindebolzen, Steckzapfen oder als Eck-Montageplatte. Dabei sind Feststellbremsen für Rotationsbewegungen oder für Rotations- und Schwenkbewegungen erhältlich.
Diese Arretierungen sorgen dafür, dass die Industrierollen und die darauf angebrachten Objekte vor unkontrollierten Bewegungen geschützt werden, indem sie die Bewegung der Industrierollen in bestimmten Freiheitsgraden blockieren.
Insgesamt bieten Lenkrollen und Bockrollen eine praktische Lösung zur Beweglichkeit von Gegenständen aller Art – sei es im industriellen Umfeld oder im Gewerbe.
Nutzen Sie unsere Lenkrollen in Kombination mit den anderen Produkten von MISUMI.
- die passenden Alu-Konstruktionsprofile / Nutprofile und Befestigungsmaterialien auswählen
- die passenden Halter und Verbinder auswählen
- Zylinderschrauben oder Kombischrauben auswählen - und die dazu passenden Muttern
- einen oder mehrere Handgriffe auswählen
- mehrere Lenkrollen auswählen - am besten mit Feststellbremse
Anwendungsbeispiel – Lenkrollen mit Nivellierbefestigung mit Einstellschraube, (1) Einstellmutter, (2) Sicherungsmutter
Anwendungsbeispiel - Flacher Profilwagen mit Lenkrollen für Hebeausrüstung
(1) Schwerlastrolle, (2/7) Handgriff, (3) Schraube mit Ansatz, (4/5/6) Kombischraube
Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen und Lenkrollen
(1-8) Alu-Konstruktionsprofil, (9-11) Winkelverbinder, (12) Profilendkappe, (13) Profilabdeckungen, (14/15) Nutenstein, (16) Handgriff, (17/18) Lenkrolle
Anwendungsbeispiel – Lenkrolle mit Gewindezapfen und Stellfuß
(1) Lenkrolle mit Gewindezapfen, (2) Halter für Lenkrollen, (3) Stellfuß, (4) Nutenstein, (5) Zylinderkopfschraube
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CMAS50-F |
CMAS65-F |
CMASS50-F |
CMASS65-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Befestigungsmaterial | Rollen-Ø D (Rollen-Ø d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 74 | Stahl | 50 | |
30.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 95 | Stahl | 65 | |
88.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
115.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 95 | Rostfreier Stahl | 65 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | Rad-werkstoff | H | ℓ | d | E | r | Zulässige Last (N) | Stückpreis | ||
Ausführung | D | CMAS | CMASS | |||||||
CMAS CMASS | 50 | F(Verstärktes Nylon) | 74 | 19.6 | 11 | 46 | 73 | 2500 | ||
65 | 95 | 18.8 | 51 | 84 |
Rollenausführung | Mit Nivellierbefestigungen | Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 | Anschlag | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 250 | Radwerkstoff | Verstärktes Nylon | Radmerkmale | Nicht im Lieferumfang |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung(mm) | 80 | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung(mm) | 75 | Plattenlänge(mm) | 102 |
Plattenbreite(mm) | 102 | Radbreite B(mm) | 45 | Lastkategorie | Mittlere Traglast |
Rad mit Kugellager | Provided |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Befestigungsmaterial
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?
Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.
Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?
Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.
Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.
Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?
Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.
Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?
Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.
Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?
Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.
Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?
Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.