Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
FJWN | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) |
FJWNS | EN 1.4301 Äquiv. | Elektropoliert |
Teilenummer |
FJWN12-150 NFJNCT12-100 MAJB16-75 |
M | ℓ1 | ℓ2 | E | B | t |
10 | 7 | 8 | 23 | 17 | 2 |
12 | 8 | 10 | 22.5 | 19 | |
16 | 10 | 13 | 24 | ||
20 | 13 | 16 | 21.5 | 30 |
Teilenummer | L | Zulässige vertikale Last (kN) | Masse (g) | Stückpreis | ||
Ausführung | M-A | FJWN | FJWNS | |||
FJWN FJWNS (Edel-stahl) | 10-75 | 107 | 4.3 | 239 | ||
10-100 | 132 | 251 | ||||
12-75 | 107.5 | 4.9 | 276 | |||
12-100 | 132.5 | 294 | ||||
12-125 | 157.5 | 310 | ||||
12-150 | 182.5 | 329 | ||||
16-75 | 109.5 | 5.9 | 377 | |||
16-100 | 134.5 | 407 | ||||
16-130 | 164.5 | 446 | ||||
16-150 | 184.5 | 473 | ||||
16-180 | 214.5 | 512 | ||||
20-100 | 136.5 | 8.8 | 587 | |||
20-130 | 166.5 | 653 | ||||
20-150 | 186.5 | 690 | ||||
20-180 | 216.5 | 752 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 4.3 | 100 | 23 | 10 | |
9.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 4.9 | 75 | 22.5 | 12 | |
10.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 4.9 | 100 | 22.5 | 12 | |
10.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 4.9 | 125 | 22.5 | 12 | |
10.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 4.9 | 150 | 22.5 | 12 | |
11.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 5.9 | 75 | 22.5 | 16 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 5.9 | 100 | 22.5 | 16 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 5.9 | 150 | 22.5 | 16 | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 5.9 | 180 | 22.5 | 16 | |
15.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 8.8 | 100 | 21.5 | 20 | |
15.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 8.8 | 130 | 21.5 | 20 | |
16.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 8.8 | 150 | 21.5 | 20 | |
18.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | 113 | 8.8 | 180 | 21.5 | 20 | |
15.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 4.3 | 75 | 23 | 10 | |
15.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 4.3 | 100 | 23 | 10 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 4.9 | 75 | 22.5 | 12 | |
17.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 4.9 | 100 | 22.5 | 12 | |
18.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 4.9 | 125 | 22.5 | 12 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 4.9 | 150 | 22.5 | 12 | |
20.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 5.9 | 75 | 22.5 | 16 | |
21.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 5.9 | 100 | 22.5 | 16 | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 5.9 | 130 | 22.5 | 16 | |
24.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 5.9 | 150 | 22.5 | 16 | |
26.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 5.9 | 180 | 22.5 | 16 | |
27.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 8.8 | 100 | 21.5 | 20 | |
29.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 8.8 | 130 | 21.5 | 20 | |
31.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 8.8 | 150 | 21.5 | 20 | |
35.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | 110 | 8.8 | 180 | 21.5 | 20 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | 2-Schraubenbohrungen | Handgriff mit Höhenverstellung | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | starr |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Breite D(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Schraubenlänge A(mm)
Grundkörper, Höhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften