Justageelemente / Platzsparende Nivellierhalterung (leichte Beanspruchung)

Justageelemente / Platzsparende Nivellierhalterung (leichte Beanspruchung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieses Produkt kann den Raum auch bei Vorhandensein von Hindernissen effektiv nutzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Justageelemente/platzsparende Ausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlungchromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
FJWN12-150
NFJNCT12-100
MAJB16-75
MDS12EtB
838175.56.5111.613
10781117
1260810182.019
167510132024

TeilenummerLZulässige Vertikale Last (kN)Gewicht (g)Stückpreis
AusführungM-A
NFJNCT8-5068.10.9847 
8-100118.162 
10-7594.685 
10-100119.697 
12-75103156 
12-100128174 
12-125153190 
12-150178209 
16-75107267 
16-100132297 
16-130162336 
16-150182363 
16-180212402 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NFJNCT8-50
NFJNCT8-100
NFJNCT10-75
NFJNCT10-100
NFJNCT12-75
NFJNCT12-100
NFJNCT12-125
NFJNCT12-150
NFJNCT16-75
NFJNCT16-100
NFJNCT16-130
NFJNCT16-150
NFJNCT16-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite D
(mm)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

5.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103850118

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038100118

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038751110

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10381001110

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060751812

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10601001812

7.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10601251812

8.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10601501812

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1075752016

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10751002016

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10751302016

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10751502016

11.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10751802016

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Justageelemente/platzsparende Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Handgriff mit Höhenverstellung Ohne Werkstoff (Gewinde) EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung (Gewinde) chromatiert Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Oberflächebehnandlung (Korpus) chromatiert
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN) 0.98 Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) starr

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support