Schwingungsdämpfende Montageplatten

Schwingungsdämpfende Montageplatten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Die Vibrationen des abzustützenden Objekts werden durch die Anbringung einer Nivellierhalterung absorbiert.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schwingungsdämpfende Montageplatten:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
KMBUPlatteEN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)-
GrundkörperEN 1.1191 Äquiv.
DämpferChloropren-Kautschuk-Shore 60
KMBSPlatteEN 1.4301 Äquiv.--
Grundkörper
DämpferChloropren-KautschukShore 60

Spezifikationen

Teilenummer-Dämpfer Härte
KMBU10-N
TeilenummerDämpfer HärteLDd1St1B1AFt2dVertikale Last (kN)Masse
(g)
Stückpreis
AusführungMKMBUKMBSKMBUKMBS
KMBU
KMBS
 6N424540282.5103.580602.32.58.51260  
 8435550303.51351.5340  
10446055311763.2310.52420  
12726732197100802.5630  
*1644.58883332410115904-12.531000 -
*20451039834430123.51220 -
*M16 und 20 sind nur für KMBU erhältlich.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KMBS6-N
KMBS8-N
KMBS10-N
KMBS12-N
KMBU6-N
KMBU8-N
KMBU10-N
KMBU12-N
KMBU16-N
KMBU20-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Oberflächenbehandlung Grundkörper Zulässige Last
(kN)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)

43.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-16

58.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-1.58

67.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-210

82.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.-2.512

31.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)16

41.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)1.58

46.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)210

54.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)2.512

98.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)316

162.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)3.520

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schwingungsdämpfende Montageplatten:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Schwingungsdämpfende Montageplatten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Dämpfer Härte N (Shore 60)

Ergänzungsartikel

Technischer Support