Schutzkappen für Justageelemente【20 Stk. pro Packung】

Schutzkappen für Justageelemente

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Diese Sicherheitsabdeckung kann auf den vorstehenden Gewindeabschnitt der Nivellierhalterung aufgesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schutzkappen für Justageelemente:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EPDM

Spezifikationen

Teilenummer-Farbe
AJCP12-B
TeilenummerFarbeDLd1d212Passende Schraubengröße (Regelgewinde)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Packung(en)10~20
AJCP8B (Schwarz)11355.571020M6, 8  
1216.59.511.5M10, 12  
2024.515.519.5M16, 20  
20 Stk. pro Pkg.
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AJCP8-B
AJCP12-B
AJCP20-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Gewindenenn-Ø M

11.07 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 106,8

13.23 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1010,12

17.13 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1016,20

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schutzkappen für Justageelemente:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EPDM Ausführung Protection Caps for Leveling Mounts Farbe B (Black)

Ergänzungsartikel

Technischer Support