Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte (Spitze induktionsgehärtet) | Oberflächenbehandlung | |
L vorgefertigt | vorgefertigte Längen | |||
FJKB | FJKBF | EN 1.1191 Äquiv. | 50~56HRC | Chromatiert (III-wertig) |
FJKBB (Fein) | - | |||
FJKBS | - | EN 1.4301 Äquiv. | - | - |
Teilenummer | - | L |
FJKB12 FJKCF16 | - | 80 |
Teilenummer | ℓ | d | E | F | H | SR | J | K | r | B | (e) | T | Lastkapazität (kg) | Masse (g) | ||
Ausführung | M (xP) | |||||||||||||||
Regelgewinde | Fein | |||||||||||||||
FJKB FJKBS (rostfreier Stahl) FJKBF FJKBB (Fein) | 12 (x1.75) | - | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0.5 | 19 | 21.9 | 10 | 23.6 | 75 |
16 (x2.0) | - | 12 | 13 | 1.6 | 10 | 14 | 10 | 13 | 1.0 | 24 | 27.7 | 13 | 44.0 | 171 | ||
20 (x2.5) | 20 (x1.5) | 13.5 | 15 | 6.5 | 2 | 12 | 16 | 12 | 16 | 30 | 34.6 | 16 | 68.6 | 252 | ||
24 (x3.0) | 24 (x1.5) | 14 | 18 | 8 | 2.5 | 14 | 18 | 14 | 18 | 1.2 | 36 | 41.6 | 19 | 98.8 | 436 | |
FJKBB (Fein) | - | 30 (x1.5) | 16 | 22 | 10 | 3 | 17 | 24 | 16 | 25 | 1.2 | 46 | 53.1 | 24 | 123.3 | 680 |
Teilenummer | L | Stückpreis | ||||
Ausführung | M (xP) | FJKB | FJKBS | FJKBB | ||
Regelgewinde | Fein | |||||
FJKB FJKBS (rostfreier Stahl) FJKBB (Fein) | 12 (x1.75) | - | 80 | - | ||
16 (x2.0) | - | 98 | - | |||
20 (x2.5) | 20 (x1.5) | 100 | ||||
24 (x3.0) | 24 (x1.5) | 112 | ||||
FJKBB (Fein) | - | 30 (x1.5) | 130 | - | - |
Teilenummer | L | Stückpreis | ||||
Ausführung | M (xP) | |||||
FJKBF | 12 (x1.75) | 60 | 100 | |||
16 (x2.0) | 80 | 100 | 120 | |||
20 (x2.5) | 120 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJKB12 |
FJKB16 |
FJKB20 |
FJKB24 |
FJKBB20 |
FJKBB24 |
FJKBB30 |
FJKBF12-60 |
FJKBF12-100 |
FJKBF16-80 |
FJKBF16-100 |
FJKBF16-120 |
FJKBF20-120 |
FJKBS12 |
FJKBS16 |
FJKBS20 |
FJKBS24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M | Mit Schraube | Steigung P (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Coarse Thread | - | - | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
6.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Coarse Thread | - | - | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | |
8.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | Coarse Thread | - | - | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Fine Thread | 1.5 | - | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
12.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | Fine Thread | 1.5 | - | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
19.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Fine Thread | 1.5 | - | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Coarse Thread | - | 60 | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Coarse Thread | - | 100 | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Coarse Thread | - | 80 | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
7.18 € 4.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Coarse Thread | - | 100 | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Coarse Thread | - | 120 | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Coarse Thread | - | 120 | EN 1.1191 Äquiv. | Trivalent Chromate | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | Coarse Thread | - | - | EN 1.4301 Äquiv. | - | |
11.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 16 | Coarse Thread | - | - | EN 1.4301 Äquiv. | - | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 20 | Coarse Thread | - | - | EN 1.4301 Äquiv. | - | |
18.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 24 | Coarse Thread | - | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Loading...
Spezifikationen | Tip SR Square Chamfered Type | Ausführung | Leveler Bolts |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Mit Schraube
Steigung P(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften