Bodenstützfüße / Spitze SR, sechseckig abgeschrägte Ausführung

Bodenstützfüße / Spitze SR, sechseckig abgeschrägte Ausführung
  • Mengenrabatt
Dieser Bolzen zur Montageverstellung ist mit einer Aufnahmeplatte kombinierbar
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Bodenstützfüße/Abgerundete Spitze/Sechskantkopf:Verwandte bildanzeige
Regelgewinde
AusführungWerkstoffHärte
(Spitze induktionsgehärtet)
Oberflächenbehandlung
L vorgefertigtvorgefertigte Längen
FJKCFJKCFEN 1.1191 Äquiv.-Chromatiert (III-wertig)
FJKCS-EN 1.4301 Äquiv.--

Spezifikationen

Teilenummer-L
FJKB12
FJKCF16
-80
■Spitze SR Sechskant-Fasung
TeilenummerABdSR(e)TTraglast
(kN)
Gewicht (g)
AusführungM (xP)
FJKC
FJKCF
FJKCS (Edelstahl)
12 (x1.75)8198821.9107.1100
16 (x2.0)1024131427.7139.8200
20 (x2.5)1330151634.61621.0300
■L vorgefertigt
TeilenummerLStückpreis
AusführungM (xP)FJKCFJKCS
FJKC
FJKCS
(rostfreier Stahl)
12 (x1.75)136  
16 (x2.0)  
20 (x2.5)  
■Maß L frei wählbar
TeilenummerLStückpreis
AusführungM (xP)
FJKCF12 (x1.75)6080100  
16 (x2.0) 80100120 
20 (x2.5)  100120 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJKC12
FJKC16
FJKC20
FJKCF12-60
FJKCF12-80
FJKCF12-100
FJKCF16-80
FJKCF16-100
FJKCF16-120
FJKCF20-100
FJKCF20-120
FJKCS12
FJKCS16
FJKCS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

4.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012-EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016-EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020-EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101260EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101280EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

4.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101680EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016100EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016120EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020100EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

7.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020120EN 1.1191 Äquiv.Trivalent Chromate

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012-EN 1.4301 Äquiv.-

7.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016-EN 1.4301 Äquiv.-

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020-EN 1.4301 Äquiv.-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Schraube Coarse Thread Spezifikationen Tip SR Hex Chamfered Type Ausführung Leveler Bolts

Ergänzungsartikel

Technischer Support