Bodenstützfüße / Spitze SR mit Flanschausführung

Bodenstützfüße / Spitze SR mit Flanschausführung
  • Mengenrabatt
Dieser Bolzen zur Montageverstellung ist mit einer Sitzplatte kombinierbar
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Bodenstützfüße/Mit Flansch/abgerundete Spitze:Verwandte bildanzeige
Regelgewinde
AusführungWerkstoffHärte
(Spitze induktionsgehärtet)
Oberflächenbehandlung
L vorgefertigtvorgefertigte Längen
-FJKFEN 1.1191 Äquiv.50~56HRCChromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Spitze SR geflanschte Ausführung
TeilenummerLL1dE(e)SRrBTTraglast
(kN)
Masse
(g)
Stückpreis
AusführungM (xP)
FJKF12 (x1.75)6080100 2012621.9101191023.6110 
16 (x2.0) 801001202516827.7142241344.0210 
20 (x2.5)  10012034201034.6162301668.6315 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJKF12-60
FJKF12-80
FJKF12-100
FJKF16-80
FJKF16-100
FJKF16-120
FJKF20-100
FJKF20-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)

11.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101260

11.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101280

11.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012100

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101680

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016100

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016120

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020100

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Schraube Coarse Thread Spezifikationen Flanged Tip SR Type Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate Ausführung Leveler Bolts

Ergänzungsartikel

Technischer Support