Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | T |
SEPLC60 SEPLB80 SEPFC100 | - - - | 20 30 80 |
Teilenummer | T | Referenz-Lastkapazität (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||
SEPLC | 60 | 20 | 5.6 | 360 | |
30 | 14.8 | 560 | |||
80 | 20 | 5.6 | 600 | ||
30 | 14.8 | 990 | |||
50 | 46.2 | 1720 | |||
100 | 20 | 5.6 | 950 | ||
30 | 14.8 | 1560 | |||
50 | 46.2 | 2680 |
Teilenummer | T | Referenz-Lastkapazität (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||
SEPLB | 80 | 20 | 10.8 | 880 | |
30 | 24.5 | 1310 | |||
50 | 68.5 | 2260 | |||
100 | 20 | 10.8 | 1350 | ||
30 | 24.5 | 2050 | |||
50 | 68.6 | 3400 | |||
150 | 20 | 10.8 | 3210 | ||
30 | 24.5 | 4620 |
Teilenummer | T | K | d | W | h | Referenz-Lastkapazität (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||||||
SEPFC | 80 | 60 | 30 | 20 | 60 | 30 | 10 | 1650 | |
100 | 80 | 40 | 38 | 3250 | |||||
120 | 100 | 42 | 70 | 12 | 6450 | ||||
150 | 150 | 70 | 80 | 20 | 12900 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Maß d (mm) | Dicke T(t) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Thick | 80 | 60 | |
39.04 € 26.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Thick | 100 | 80 | |
62.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Thick | 120 | 100 | |
125.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Thick | 150 | 150 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Square Type | 80 | 20 | |
11.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Square Type | 80 | 50 | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Square Type | 100 | 20 | |
11.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Square Type | 100 | 30 | |
18.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Square Type | 100 | 50 | |
16.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Square Type | 150 | 20 | |
24.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Square Type | 150 | 30 | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 60 | 20 | |
7.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 60 | 30 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 80 | 20 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 80 | 30 | |
9.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 80 | 50 | |
7.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 100 | 20 | |
11.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 100 | 30 | |
21.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Round Type | 100 | 50 |
Loading...
Ausführung | Seating Plates |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Maß d(mm)
Dicke T(t)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften