Klemmhebel / CLNPP, CLSPP / Stahl, Edelstahl, Nylon 6 / 20 Grad / Gewindebolzen

Klemmhebel / CLNPP, CLSPP / Stahl, Edelstahl, Nylon 6 / 20 Grad / Gewindebolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Ein Druck-Klemmhebel aus Harz. [Werkstoff]Rostfreier Stahl / Stahl
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kunststoff-Klemmhebel/Mit Druckknopf:Verwandte bildanzeige
AusführungHebelSchraubeFeder
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
CLNPPNylon 6 (Matt schwarz)EN 1.0715 Äquiv.BrüniertEN 1.4301 (WPB) Äquiv.
CLSPPEN 1.4305 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-L
CLNPP4
CLNPA4
-
-
20
12
TeilenummerL auswählenRHH1(h)SDdAnzahl gezackter ZähneBMax. Last Fmax. (N)Max. Anzugskraft
Pmax. (kN)
Gewicht (Referenz)
(g)
Stückpreis
AusführungMCLNPPCLSPP
Mit Gewinde
CLNPP
CLSPP
4  20    4833.535.53031310161.3211.718  
51216202532  422.7  
6121620253240 703.820  
8 1620253240506544.546.540.53.51814201.3120740  
10  2025324050825456476.52116241.32001180  
12   25 40 926466566.52519281.329016120  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLNPP4-20
CLNPP5-12
CLNPP5-16
CLNPP5-20
CLNPP5-25
CLNPP5-32
CLNPP6-12
CLNPP6-16
CLNPP6-20
CLNPP6-25
CLNPP6-32
CLNPP6-40
CLNPP8-16
CLNPP8-20
CLNPP8-25
CLNPP8-32
CLNPP8-40
CLNPP8-50
CLNPP10-20
CLNPP10-25
CLNPP10-32
CLNPP10-40
CLNPP10-50
CLNPP12-25
CLNPP12-40
CLSPP4-20
CLSPP5-12
CLSPP5-16
CLSPP5-20
CLSPP5-25
CLSPP5-32
CLSPP6-12
CLSPP6-16
CLSPP6-20
CLSPP6-25
CLSPP6-32
CLSPP6-40
CLSPP8-16
CLSPP8-20
CLSPP8-25
CLSPP8-32
CLSPP8-40
CLSPP8-50
CLSPP10-20
CLSPP10-25
CLSPP10-32
CLSPP10-40
CLSPP10-50
CLSPP12-25
CLSPP12-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Montageabschnitts-Ø M Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung4201700

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung5122700

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung5162700

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung5202700

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung5252700

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung5322700

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung6123800

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung6163800

5.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung6203800

5.94 €

2.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung6253800

5.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung6323800

5.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung6403800

7.21 €

2.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung8167000

7.21 €

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung8207000

7.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung8257000

7.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung8327000

7.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung8407000

7.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung8507000

8.48 €

3.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung102011000

8.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung102511000

8.48 €

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung103211000

8.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung104011000

8.48 €

3.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung105011000

10.36 €

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1092[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung122516000

9.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1092[Stahl] EN 1.0715 Äquiv.Brünierung124016000

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A4201700

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A5122700

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A5162700

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A5202700

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A5252700

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A5322700

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A6123800

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A6163800

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A6203800

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A6253800

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A6323800

11.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A6403800

14.28 €

5.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A8167000

14.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A8207000

14.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A8257000

14.28 €

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A8327000

14.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A8407000

14.28 €

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1065[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A8507000

16.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A102011000

16.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A102511000

16.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A103211000

16.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A104011000

16.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A105011000

21.32 €

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1092[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A122516000

21.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1092[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv.N/A124016000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kunststoff-Klemmhebel/Mit Druckknopf:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen zu Klemmhebeln, Spannhebeln und Exzenterspannern

 

Klemmhebel Sortiment - Spannhebel - Klemmhebel T-Form

 

 

Auswahldetails von Klemmhebeln und Spannhebeln

- Anwendung: Klemmhebel
- Ausführung: Klemmmechanismus, Nockenmechanismus, Knarrenmechanismus
- Betriebsrichtung: vertikal, horizontal
- Form: L-Form, T-Form, Y-Form, Kugelknopf
- Befestigungsart: mit Stellschraube, Außengewinde, Drucktaste, ohne Außengewinde
- Montageabschnitt, Ausführung: Außengewinde, Innengewinde
- Drehradius [R]: 25 bis 180 mm
- Werkstoff-Grundkörper: Edelstahl, Stahl, Zink-Legierung, Nylon
- Oberflächenbeschichtung-Korpus: ohne, einbrennlackiert, tuchpoliert, verchromt, vernickelt, elektrolackiert, kathodisch-lackiert, brüniert
- Werkstoff-Montageabschnitt: Edelstahl, Stahl
- Oberflächenbehandlung-Montageabschnitt: ohne, chemisch vernickelt, brüniert, LTBC
- Werkstoff-Kugelknopf: Phenol, Edelstahl / Phenol, Stahl, Edelstahl, ABS-Kunststoff
- Nenndurchmesser: 4 bis 16 mm
- Länge-Montageabschnitt [L]: 7 bis 63 mm

 

Grundlagen / Beschreibung von Klemmhebeln und Spannhebeln

Klemmhebel und Spannhebel sind mechanische Kraftverstärker bzw. Begrenzer, die in verschiedenen Anwendungen zum Spannen und Klemmen von Bauteilen, wie zum Beispiel Werkstücken, verwendet werden. Sie sind eine effektive Möglichkeit, Teile sicher zu fixieren, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Klemmhebel und Spannhebel sind in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu finden, wie zum Beispiel im Maschinenbau, in der Fertigungsindustrie und überall dort, wo eine zuverlässige Fixierung von Bauteilen erforderlich ist.
Klemmhebel und Spannhebel bestehen in der Regel aus einem Griff und einem Gewindeeinsatz. Je nach der spezifischen Anwendung und den ergonomischen Anforderungen gibt es den Griff in verschiedenen Formen und Größen.
In unserem Online-Shop finden Sie eine Vielzahl an verstellbaren Klemmhebeln bzw. Spannhebeln. Ein verstellbarer Klemmhebel hat im Vergleich zu starren Klemmhebeln einige Vorteile, insbesondere hinsichtlich der Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Ein verstellbarer Klemmhebel ermöglicht beispielsweise eine unabhängige Griffstellung bei der Klemmung durch den Benutzer. Darüber hinaus können verstellbare Spannhebel und Klemmhebel aufgrund ihrer Funktionsweise auch in beengten Raumbedingungen zu Einsatz kommen.

 

Ausführungen von Klemmhebeln und Spannhebeln

Eine Sonderform von Klemmhebeln und Spannhebeln sind sogenannte Sicherheitsklemmhebel mit Zahnkranz. Ein mögliches Funktionsprinzip ist zum Beispiel das Folgende: Wird der Hebel heruntergedrückt, greift dieser in die Verzahnung ein und die Verbindung kann durch Drehen des Hebels gelöst oder geklemmt werden. Durch Loslassen des Hebels wird die Verzahnung über eine Druckfeder gelöst und der Hebel ist entriegelt. In dieser Ruhestellung ist der Klemmhebel unbelastet und die Verbindung kann auch nicht durch unbeabsichtigtes Drehen des Hebels gelöst werden.
Sicherheitsklemmhebel gibt es auch in der Ausführung mit einem Druckknopf. Bei Betätigung des Druckknopfs wird ein Ritzel in die Verzahnung gedrückt und ermöglicht so das Lösen oder Klemmen der Verbindung. Bei nicht betätigtem Druckknopf ist der Klemmhebel frei und es können keine unbeabsichtigten Einstellungen vorgenommen werden.
Neben dieser Form von Sicherheitsklemmhebeln gibt es Klemmhebel, die mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet sind. Solche Ratschenhebel können durch einen Positionswechsel des Schalters in beiden Richtungen verwendet werden. Wird der Klemmhebel nach der Einstellung auf die Neutralposition gestellt, ist der Hebel in beiden Richtungen entriegelt. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Lösen durch Betätigen des Hebels verhindert.
Eine weitere Form von Klemmhebeln und Spannhebeln sind sogenannte Schnellhebel bzw. Klemmhebel mit Schnellverschluss. Durch das Herunterdrücken des Griffs in die vorgegebene Richtung wird eine Klemmspannung erzeugt. Zum Lösen der Klemmspannung wird der Hebel nach oben gezogen und kann in diesem entriegelten Zustand in die gewünschte Position gedreht werden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Raumverhältnisse beengt sind oder die Position für den Hebel nicht variabel ist.

 

Befestigung von Klemmhebeln und Spannhebeln

Klemmhebel und Spannhebel werden auf unterschiedliche Weise montiert. Die Klemmhebel und Spannhebel von MISUMI sind mit einem Innengewinde oder Außengewinde ausgestattet und verfügen über einen Nenndurchmesser von 4 bis 16 mm. Je nach Anforderung und Gegebenheiten können die Klemmhebel und Spannhebel auf einen Gewindeschaft oder in ein Gewinde gedreht werden. Unabhängig von der Art der Befestigung ist es wichtig, dass die Befestigungselemente den Belastungen standhalten, die während des Betriebs auftreten können. Dies umfasst mechanische Kräfte, Vibrationen und andere betriebliche Einflüsse. Eine sichere Befestigung gewährleistet nicht nur die Funktion des Hebels, sondern auch die Sicherheit und die Effizienz der gesamten Maschine bzw. Anlage.

 

Drehradius und Kraftübertragung von Klemmhebeln und Spannhebeln

Der Drehradius von Klemmhebeln und Spannhebeln steht im Zusammenhang mit der Kraftübertragung und der erforderlichen Betätigungskraft. Ein größerer Drehradius bedeutet, dass der Benutzer die Kraft mit einem größeren Hebelarm anwenden kann, was zu einer höheren Übertragungskraft auf den Klemmmechanismus führt. Mit weniger Anstrengung wird so eine größere Spannkraft zu erzeugt. Klemmhebel und Spannhebel mit einem größeren Drehradius ermöglichen somit eine effizientere und weniger aufwendige Funktionsweise. Die Wahl des richtigen Drehradius hängt dabei von unterschiedlichen Aspekten ab, einschließlich der benötigten Spannkraft, der Ergonomie und der beabsichtigten Anwendung des Hebels. Je nach Anwendung und der Umgebung, in der der Hebel verwendet wird, kann auch der verfügbare Platz begrenzt sein, und der Drehradius muss entsprechend ausgewählt werden.
In unserem Online-Shop finden Sie Klemmhebel und Spannhebel mit einem Drehradius von 25 bis 180 mm.

 

Materialien von Klemmhebeln und Spannhebeln

Klemmhebel und Spannhebel sind in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Nylon und Zink-Legierung verfügbar, wobei jedes Material spezifische Eigenschaften und Vorteile bietet. Stahl ist aufgrund seiner Festigkeit und Haltbarkeit ein häufig verwendetes Material für Klemmhebel. Klemmhebel aus Stahl sind robust und bieten eine hohe mechanische Belastbarkeit, was sie ideal für Anwendungen macht, die hohe Spannkräfte erfordern oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind.
Edelstahl wird oft für Klemmhebel und Spannhebel gewählt, wenn eine hohe Korrosionsbeständigkeit gefordert ist, während Klemmhebel und Spannhebel aus Nylon leicht und dennoch robust sind und eine gute Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegenüber Chemikalien aufweisen. Zink-Legierungen bieten eine gute Kombination aus Festigkeit und Haltbarkeit. Sie sind leichter als Edelstahl, verfügen aber dennoch über eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Anwendungsbeispiele für Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterspanner

Anwendungsbeispiel - Sicherheitsklemmhebel ohne oder mit Druckknopf

Anwendungsbeispiel - Sicherheitsklemmhebel ohne oder mit Druckknopf

Anwendungsbeispiel - Klemmhebel mit Ratschenmechanismus

Anwendungsbeispiel - Ratschenhebel mit Umschaltung

(a) Geklemmt - Klemmung durch Rechtsdrehung, (b) Klemmposition - Hebel dreht sich in beiden Richtungen frei, (c) Nicht gespannt - Lösen durch Linksdrehung

Anwendungsbeispiel - Schnellspannhebel

(1) Entriegelte Position, (1A) Hebel in die gewünschte Position drehen, (1B) Anzugsmoment mit Klemmknopf einstellen, (2) Hebel zum Klemmen nach unten drücken, (2A) Hebellast, (2B) Anzugskraft

Anwendungsbeispiel - Befestigungsklemme für Werkstücke

Anwendungsbeispiel - Befestigungsklemme für Werkstücke

(1/6) Schnellspanner, (2/7) Distanzhülsen, (3/4) Zylinderstifte, (5) Zentrierstifte, (8) Klemmhebel

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L Form L-förmige Klemmhebel-Form Drucktaste Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde
Hebelmaterial Nylon 6 (Matt schwarz)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welche Vorteile bieten Klemmhebel und Spannhebel im Vergleich zu anderen Spannvorrichtungen?

Antwort:

Klemmhebel und Spannhebel bieten mehrere Vorteile im Vergleich zu anderen Spannvorrichtungen. Sie zeichnen sich vor allem durch ihre einfache Handhabung aus, da sie ohne zusätzliches Werkzeug bedient werden können. Dies ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Fixierung von Werkstücken oder Bauteilen. Zudem bieten Klemmhebel und Spannhebel eine hohe Flexibilität, da sie in verschiedenen Positionen arretiert werden können, um unterschiedlich geformte oder dimensionierte Werkstücke sicher zu halten. Durch die Möglichkeit, die Spannkraft schnell anzupassen, sind Klemmhebel und Spannhebel ideal für Anwendungen, bei denen eine variable Fixierung erforderlich ist.

Frage:

Wie wähle ich die richtige Größe für Klemmhebel und Spannhebel aus?

Antwort:

Die Wahl der richtigen Größe hängt unter anderem von der erforderlichen Spannkraft sowie den spezifischen Anforderungen Ihrer Maschine oder Vorrichtung ab. In unserem Online-Shop bieten wir eine Vielzahl von Klemmhebeln an, die mit verschiedenen Gewinden erhältlich sind, darunter Klemmhebel mit M6, M8 und M10 Gewinde. Ein weiteres Kriterium sind die vorhandenen Raumbedingungen. Eine sorgfältige Auswahl gewährleistet, dass der Klemmhebel optimal passt und effektiv funktioniert.

Frage:

Welche Oberflächenbehandlung benötige ich für Klemmhebel und Spannhebel?

Antwort:

Die Oberflächenbehandlung hat einen großen Einfluss auf die funktionalen Eigenschaften von Klemmhebeln und Spannhebeln. Durch Elektrolackierung, zum Beispiel, entsteht eine dünne, gleichmäßige Schicht auf den Hebeln. Diese Methode verbessert die Korrosionsbeständigkeit der Klemmhebel erheblich und macht sie ideal für Umgebungen, die feucht oder chemikalienbelastet sind. Die elektrolackierte Oberfläche bietet zusätzlich eine hohe Härte und Abriebfestigkeit, was sie für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanwendungen geeignet macht. Neben der Elektrolackierung finden Sie in unserem Shop auch Klemmhebel mit einbrennlackierter, tuchpolierter, verchromter, vernickelter oder brünierter Oberfläche.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support