Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Wellenbohrungskonfig. | Ausführung | Nabe | Handrad | Griffmontagebohrung | Handgriff | Handgriff-Gewinde | |||
Feststehende Griffe | Klappgriff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
Ohne Bohrung | PHSN | PHSFN | EN-JL 1030 Äquiv. | Brüniert | Phenol | Messing | Phenol | EN 1.0711 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) |
AHSN | AHSFN | Aluminiumlegierung | - | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | ||||
H9 Bohrung + Gewinde | PHSM | PHSFM | EN-JL 1030 Äquiv. | Brüniert | Phenol | Messing | |||
AHSM | AHSFM | Aluminiumlegierung | - | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | ||||
H9 Bohrung + Passfedernut + Gewinde | PHSK | PHSFK | EN-JL 1030 Äquiv. | Brüniert | Phenol | Messing | |||
AHSK | AHSFK | Aluminiumlegierung | - | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Teilenummer | - | d |
PHSN80 PHSM100 | - | 12 |
Teilenummer | PHSM, PHSFM AHSM, AHSFM | PHSK, PHSFK AHSK, AHSFK | H | A | F | D1 | D2 | h | L | d1 | h1 | M (Regelgewinde) | P | B | G | Bezugs-gewicht (g) | ||||||||||
PHSNr. AHSNr. | PHSFNr. AHSFNr. | PHSNr. AHSNr. | PHSFNr. AHSFNr. | PHSNr. | AHSNr. | PHSFNr. | AHSFNr. | |||||||||||||||||||
Ausführung | D | d Auswahl | M1 (Regelgewinde) | d | b | t | ||||||||||||||||||||
(Phenol) PHSN PHSM PHSK (Aluminium) AHSN AHSM AHSK | PHSFN PHSFM PHSFK AHSFN AHSFM AHSFK | 80 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1.4 | 35 | 13 | 15 | 28 | 36 | 14 | 30 | 24 | 9 | 8 | 34 | 20 | 20 | 40 | 55 | 181 | 201 | 200 | 220 |
100 | 12 | 12 | 4 | 1.8 | 40 | 15 | 17 | 32 | 39 | 15 | 36 | 41 | 277 | 324 | 296 | 343 | ||||||||||
125 | 12, 16 | 44 | 19 | 39 | 46 | 38 | 30 | 9 | 52 | 55 | 81 | 405 | 468 | 428 | 491 | |||||||||||
150 | 15, 20 | 6 | 15 | 5 | 2.3 | 48 | 18 | 21 | 48 | 31 | 11 | 10 | 64 | 23 | 23 | 67 | 104 | 570 | 729 | 618 | 777 | |||||
*175 | 16, 20 | 16 | 53 | 19 | 24 | 48 | 56 | 43 | 74 | 859 | - | 907 | - | |||||||||||||
*200 | 16, 20 | 57 | 21 | 27 | 61 | 86 | 23 | 75 | 1017 | - | 1062 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | Werkstoff (Korpus) | Innen-Ø Wellenbohrung | Ausführung (Griff) | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Rundbohrung, Ø (mm) | Hahn | Nabenwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Klappgriff | 35 | 28 | 10 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
40.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Klappgriff | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
47.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Klappgriff | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
58.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Klappgriff | 48 | 39 | 15 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
34.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Klappgriff | 35 | 28 | 10 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
40.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Klappgriff | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
45.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Klappgriff | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
45.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Klappgriff | 44 | 39 | 16 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
56.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Klappgriff | 48 | 39 | 15 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
56.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Klappgriff | 48 | 39 | 20 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
27.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Klappgriff | 35 | 28 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
31.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Klappgriff | 40 | 32 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
37.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Klappgriff | 44 | 39 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
46.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Klappgriff | 48 | 39 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
27.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 35 | 28 | 10 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
29.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
36.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
46.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 48 | 39 | 15 | Mitgeliefert (1 Stelle) | Aluminiumlegierung | |
25.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 35 | 28 | 10 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
30.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
37.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
37.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 44 | 39 | 16 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
45.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 48 | 39 | 15 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
45.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 48 | 39 | 20 | Mitgeliefert (2 Stellen) | Aluminiumlegierung | |
12.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Feststehende Griffe | 35 | 28 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
15.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Feststehende Griffe | 40 | 32 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
20.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Feststehende Griffe | 44 | 39 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
28.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Aluminiumlegierung | Ohne Bohrung | Feststehende Griffe | 48 | 39 | - | nicht vorhanden | Aluminiumlegierung | |
41.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | Phenol | Bohrung + Nut | Klappgriff | 35 | 28 | 10 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
47.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Phenol | Bohrung + Nut | Klappgriff | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
55.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Phenol | Bohrung + Nut | Klappgriff | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
61.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Phenol | Bohrung + Nut | Klappgriff | 48 | 39 | 15 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
68.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 175 | Phenol | Bohrung + Nut | Klappgriff | 53 | 48 | 16 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
74.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | Phenol | Bohrung + Nut | Klappgriff | 57 | 48 | 16 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
40.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 35 | 28 | 10 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
45.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
54.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
54.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 44 | 39 | 16 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
60.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 48 | 39 | 15 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
60.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 48 | 39 | 20 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 175 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 53 | 48 | 16 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 175 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 53 | 48 | 20 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
72.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 57 | 48 | 16 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
72.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | Phenol | Rundbohrung | Klappgriff | 57 | 48 | 20 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
32.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Phenol | Ohne Bohrung | Klappgriff | 35 | 28 | - | nicht vorhanden | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
37.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Phenol | Ohne Bohrung | Klappgriff | 40 | 32 | - | nicht vorhanden | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
45.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Phenol | Ohne Bohrung | Klappgriff | 44 | 39 | - | nicht vorhanden | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
53.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Phenol | Ohne Bohrung | Klappgriff | 48 | 39 | - | nicht vorhanden | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
58.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 175 | Phenol | Ohne Bohrung | Klappgriff | 53 | 48 | - | nicht vorhanden | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | Phenol | Ohne Bohrung | Klappgriff | 57 | 48 | - | nicht vorhanden | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
30.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | Phenol | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 35 | 28 | 10 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
36.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Phenol | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
44.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Phenol | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
48.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | Phenol | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 48 | 39 | 15 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
53.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 175 | Phenol | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 53 | 48 | 16 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
60.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 200 | Phenol | Bohrung + Nut | Feststehende Griffe | 57 | 48 | 16 | Mitgeliefert (1 Stelle) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
29.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | Phenol | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 40 | 32 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
43.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Phenol | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 44 | 39 | 12 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 | |
43.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 125 | Phenol | Rundbohrung | Feststehende Griffe | 44 | 39 | 16 | Mitgeliefert (2 Stellen) | EN-JL 1030 Equiv.0 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Massiv | Griffbohrung | Mit Griff | Werkstoff (Griff) | Phenol |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (aussen)(Ø)
Werkstoff (Korpus)
Innen-Ø Wellenbohrung
Ausführung (Griff)
Griff, Dicke(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø(mm)
Rundbohrung, Ø(mm)
Hahn
Nabenwerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften