Zylindergriffe / GRW / Phenol / drehbar / Innensechskant / Gewindebolzen

Zylindergriffe / GRW / Phenol / drehbar / Innensechskant / Gewindebolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Gewinde. mit Innensechskant / [Griffstärke] 18 - 23 mm / [Gewindegröße] M10, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten MISUMI Zylindergriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Phenol, was eine hervorragende Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien anbietet. Diese Bauform gibt es bei den drehbaren Zylindergriffen: Stabausführung. Befestigt werden sie durch einen Gewinde. mit Innensechskanten. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 18 und 23 mm. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M6 und M8.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehgriffe/Innensechskantkopf:Verwandte bildanzeige
AusführungHandgriffSchraube
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
GRWPhenolEN 1.0711 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-H
GRC8
GRW8-40
GRMBM8-55
TeilenummerDdd1hWLAMasse
(g)
Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde) - H
GRW6-28.514118283100.513
6-42.518151040122.529
6-52.521171050132.542
8-40201739412124
8-555444
10-672320126651674
10-7523201274577

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRW6-28.5
GRW6-42.5
GRW6-52.5
GRW8-40
GRW8-55
GRW10-67
GRW10-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

8.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

8.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M61842.5

8.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M62152.5

8.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M82040

8.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M82055

14.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M102367

15.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M102375

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Drehgriffe/Innensechskantkopf:Verwandte bildanzeige

Drehbare Handgriffe mit Konusgewinde/drehbare Handgriffe mit Innensechskant/herunterklappbare drehbare Handgriffe

Generelle Informationen zu Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen

 

Kugelknöpfe - Griffstangen - Zylindergriffe - Sortiment

 

 

Auswahldetails von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen

- Ausführung: fest, drehbar, klappbar
- Form: gerade, konisch, kugelförmig, ballig, abgewinkelt
- Werkstoff-Griff: Phenol, Nylon, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Ethylen-Propylen-Kautschuk, Polypropylen, Polyamid, Melamin-Kunstharz, ABS-Kunststoff
- Oberflächenbeschichtung-Griff: ohne, klar eloxiert, verchromt, sandgestrahlt, elektropoliert, polierte Oberfläche, poliert
- Werkstoff-Montagebereich: Edelstahl, Stahl, Messing, Kunststoff, Aluminium
- Oberflächenbeschichtung-Montagebereich: ohne, chromatiert (III-wertig), brüniert, verchromt, chemisch vernickelt, verzinkt, kathodisch lackiert
- Befestigungsmethode: Außengewinde, Gewinde mit Innensechskant, Innengewinde, Presspassung
- Gewindedurchmesser: M3 bis M12
- Grifflänge: 13 bis 104 mm

 

Grundlagen / Beschreibung von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen

Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe sind in der Maschinenbau-Industrie an Geräten, Maschinen oder Anlagen angebracht, um das Bewegen, Heben oder Bedienen zu erleichtern. Sie werden dort in industriellen Umgebungen verwendet, in denen ein wiederkehrender Bearbeitungsschritt von Bauteilen bei Produkten erforderlich ist. Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe gibt es in verschiedenen Formen und Größen, je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung.
Ein Kugelknopf, zum Beispiel, findet oft Verwendung in Hebelmechanismen, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten. Montiert an einer Hebelstange, bietet die runde Form des Kugelknopfes einen festen Halt und reduziert das Risiko des Abrutschens während der Bedienung. Durch seine Form verhindert der Kugelknopf, dass die Hand beim Betätigen des Hebels abrutscht, was die Kontrolle und Präzision der Bewegung verbessert. Diese Eigenschaften machen Kugelknöpfe zu einer beliebten Wahl für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Handhabung von Hebelmechanismen erforderlich ist, wie etwa bei industriellen Maschinen oder Bedienelementen für mechanische Anwendungen.

 

Ausführung von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen

Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die jeweils spezifische Funktionen und Vorteile bieten. In unserem Online-Shop finden Sie Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe in feststehender oder drehbarer Ausführung sowie mit drehbarem Klappmechanismus. Feststehende Zylindergriffe sind solide Griffe, die nicht gedreht oder geklappt werden können. Sie bieten eine stabile und zuverlässige Handhabung und eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen eine feste und unveränderliche Positionierung des Griffs erforderlich ist. Drehbare Ausführungen ermöglichen dem Bediener, den Griff um seine Achse zu drehen, während dieser jedoch in seiner Position fest verbleibt. Drehbare Griffe ermöglichen, die Griffposition je nach Bedarf anzupassen, ohne den Griff entfernen zu müssen. Sie werden oft verwendet, um Kurbelbewegungen an Handrädern umzusetzen. Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe, die drehbar und klappbar sind, bieten die größte Flexibilität, da der Griff je nach Anwendung bzw. Platzverhältnissen in verschiedene Betriebspositionen gebracht werden kann.

Drehbare Kugelknöpfe sind beispielsweise fest an einem Handrad montiert und drehbar gelagert. Sie eignen sich besonders gut, um Drehbewegungen an Kurbelrädern auszuführen. Drehbare Kugelknöpfe sind auch oft an Kurbeln zu finden, die für größere und grobe Hubtische und grobe Lineareinheiten zum Einsatz kommen. Auch Zylindergriffe gibt es sowohl feststehend als auch drehbar. Ein drehbarer Zylindergriff eignet sich zum Beispiel sehr gut an Kurbeln von Hubtischen, die schwergängig sind und mehr Grifffläche benötigen. In der klappbaren Ausführung können sie an einer Kurbel einfach weggeklappt werden. Griffstangen sind nicht drehbar und werden lediglich für Hebelmechanismen verwendet. Die Griffstange kann jedoch gerade oder abgewinkelt sein und kommt insbesondere dort zum Einsatz, wenn in einem Hebelweg nicht genügend Platz oder ein Hindernis vorhanden ist.

 

Formen von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen

Unterschiedliche Formen von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen bieten vielfältige Lösungen für die Anforderungen, die in verschiedenen Anwendungsgebieten auftreten können. Die Auswahl der richtigen Griffform ist dabei von hoher Bedeutung und hängt unter anderem von Faktoren wie der Art der auszuführenden Bedienung, den vorhandenen Platzverhältnissen und der erforderlichen Ergonomie ab.
Die Art der Bedienung bezieht sich darauf, ob der Griff beispielsweise gedreht, gezogen oder geklappt werden muss. Platzverhältnisse spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, da nicht alle Griffe für beengte Räume geeignet sind. Drehbare Zylindergriffe benötigen zum Beispiel weniger Platz als klappbare Griffe oder Griffstangen. Die Ergonomie ist entscheidend für den Komfort und die Sicherheit des Bedieners. Ein ergonomisch gestalteter Griff kann Ermüdungserscheinungen reduzieren und das Risiko von Verletzungen verringern.
Aufgrund der kugelförmigen bzw. ballenförmigen Form liegt zum Beispiel ein Kugelknopf besonders ergonomisch in der Hand. Häufig ist ein solcher Kugelknopf an Hebelmechanismen wie Handpressen oder Ständerbohrmaschinen zu finden. Der Zylindergriff wiederum ist zylinderförmig und kann ganzflächig gegriffen werden. Gerade bei schwergängigen Anwendungen, die viel Kraft erfordern, eignet sich ein Zylindergriff sehr gut.
Griffstangen hingegen bieten eine größere Reichweite bzw. Hebelwirkung und werden oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen das Bewegen großer oder schwerer Lasten erforderlich ist. Sie bieten eine ergonomische Lösung für Aufgaben wie das Öffnen und Schließen von Klappen und Abdeckungen oder das Bewegen von schweren Maschinenteilen.

 

Materialien von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen

Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe gibt es in einer Vielzahl von Materialien, von Metallen bis hin zu Kunststoffen, sowie mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Metallische Zylindergriffe sind sehr robust und langlebig. Zylindergriffe und Kugelknöpfe aus Kunststoff wiederum verfügen über thermisch isolierende Eigenschaften und können bei hoher Wärmeentwicklung so die Gefahr von Verletzungen an der Handinnenfläche reduzieren. Zylindergriffe und Griffstangen aus Edelstahl verfügen zudem über hygienische Eigenschaften, sind leichter zu reinigen und chemisch beständiger als solche aus Kunststoff.

Anwendungsbeispiele für Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe

Anwendungsbeispiel - Rotationstisch fuer die mikroskopische Inspektion von spezifischen Bereichen einer Komponente

Anwendungsbeispiel - Rotationstisch für die mikroskopische Inspektion von spezifischen Bereichen einer Komponente

(1) Abstandshalter, (2) Lagergehäuse, (3) Hülse, (4) Raststücke für Kugeldruckstücke, (5) Aufnahmebolzen, (6) Zylindergriffe, (7) Kugeldruckstücke

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung zum Einpressen von Kappen in Kunststoffgehaeuse

Anwendungsbeispiel - Vorrichtung zum Einpressen von Kappen in Kunststoffgehäuse

(1) Säulenständer, (2) Kugelgriff, (3) Stirnzahnräder, (4) Passfedern, (5) O-Ringe, (6) Spiralfedern

Anwendungsbeispiel - Befestigung eines Zylindergriffs

Anwendungsbeispiel - Befestigung eines Zylindergriffs

(1) Federscheibe, (2) Zylindergriff, (3) Hülse, (4) Schraube, (5) Sechskantschlüssel, (6) Kappe

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Form flach Griffmaterial Phenol
Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Montagebereich EN 1.0711 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Chromatiert (III-wertig)
Befestigungsmethode Sechskantschlüssel

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie lassen sich Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe befestigen?

Antwort:

Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe können auf verschiedene Arten befestigt werden, je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung und der Art des Griffs. In unserem Online-Shop finden Sie Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe, die mit einem Innengewinde oder Außengewinde ausgestattet sind und festgeschraubt werden können. Eine weitere Befestigungsmethode ist die Verwendung einer Presspassung, bei der der Griff in eine entsprechende Bohrung oder auf einen Schaft gepresst wird, um eine sichere Verbindung herzustellen. Sowohl beim Verschrauben als auch beim Verpressen müssen während der Montage unzulässig hohe Kräfte vermieden werden, da ansonsten Beschädigungen die Folge sein können.

Frage:

Was ist bei der Auswahl des Materials für Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe zu beachten?

Antwort:

Die Wahl des richtigen Materials und der Oberflächenbehandlung beeinflusst nicht nur die Leistung, sondern auch die Haltbarkeit und Funktionalität von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen. Zunächst sollte das Material den Umgebungsbedingungen standhalten, einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit, chemischen Einwirkungen und Abrieb. Zum Beispiel können Griffstangen aus Edelstahl eine gute Wahl für Anwendungen in feuchten oder korrosiven Umgebungen sein, während Aluminiumgriffe eine geringere Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Außerdem muss das Material den mechanischen Belastungen standhalten, einschließlich Zug- oder Biegekräften. Zylindergriffe aus Stahl oder Kugelknöpfe aus gehärtetem Kunststoff sind für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung zu bevorzugen.

Frage:

Wie wähle ich das richtige Gewinde für Kugelknöpfe, Griffstangen und Zylindergriffe aus?

Antwort:

Das Gewinde bzw. die Passung von Kugelknöpfen, Griffstangen und Zylindergriffen muss mit dem Gewinde bzw. der Passung des zu verbindenden Montageelements, wie zum Beispiel einem Schalthebel, kompatibel sein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Allgemein gilt: je mehr Gewindegänge eingeschraubt sind und je größer der Durchmesser, desto besser. Um das Risiko von Beschädigungen zu minimieren, sollte außerdem der Schalthebel vollständig in den Kugelknopf oder Griff geschraubt werden. In unserem Shop finden Sie beispielsweise Zylindergriffe mit M6 oder M8 Gewinden.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support