Mini-Zylindergriffe drehbar / GRMSM6 / Edelstahl

Mini-Zylindergriffe drehbar / GRMSM6 / Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein rotierender Miniaturgriff aus Edelstahl mit flacher Form. -Das Material des Griffs ist EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GRMSM6

Miniatur-Drehgriff/Edelstahl:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
GRMSMEN 1.4301 Äquiv.
Elektropoliert

Spezifikationen

Teilenummer-D-Grifffarbe
GRMLM5
GRH6-13-W
GRF5-16-B
GRMSM6
PBG8-25
TeilenummerGewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
GRMSM621

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRMSM6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Miniatur-Drehgriff/Edelstahl:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Form flach Griffmaterial EN 1.4301 Äquiv.
Handgriffoberflächenbehandlung Elektropoliert Werkstoff Montagebereich EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Nicht im Lieferumfang
Befestigungsmethode Außengewinde Nenngröße Schraube (M) M6 Griff-Ø(mm) 14
Grifflänge(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Zylindergriffe drehbar / GRMSM6 / Edelstahl, die Teilenummer ist GRMSM6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRMSM6.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support