Handgriffe / U-Form / rund, gebogene / Innengewinde / Material wählbar / Behandlung wählbar

Handgriffe  / U-Form / rund, gebogene / Innengewinde / Material wählbar / Behandlung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Winkelgriff für einen der vielseitigsten zylindrischen Stangengriffe. [Werkstoff] Edelstahl / Stahl / Aluminium
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Handgriffe / Bügelgriffe / Schalengriffe / Muldengriffe / Tragegriffe

Technische Zeichnung - Handgriffe, Bügelgriffe, Schalengriffe, Zuggriffe


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)- Handgriffe, Bügelgriffe

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
ohne UnterlegscheicheMit Unterlegscheibe
UHFNUHFNZEN 1.0038 Äquiv.Verchromt
UHFNSUHFNSZEN 1.4301 Äquiv.Poliert
UHFNAUHFNAZAluminiumlegierungPoliert
UHFNEAUHFNEAZKlar eloxiert
UHFNBUHFNBZElektrostatische Beschichtung (mattschwarz)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-Unterlegscheibe frei wählbar
UHFN66
UHFNZ100

-

G

Generelle Informationen - Handgriffe, Bügelgriffe, Schalengriffe und Zuggriffe

Kunststoffgriff - Handgriff - Bügelgriff - T-Griff - Flügelgriff - Schalengriff - Bügelgriff Metall

 

Auswahldetails von Handgriffen, Bügelgriffen, Schalengriffen und Zuggriffen

- Material: Edelstahl, Stahl, Aluminium, Phenol (PF), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Nylon (PA), Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC), Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk (EPDM)

- Beschichtungen: verchromt, eloxiert, trommelpoliert, tuchpoliert, gebürstet, elektrolackiert, einbrennlackiert, brüniert, sandgestrahlt

- Befestigungsmethode: Außengewinde, Innengewinde, Anschweißen, Nieten, Durchgangsbohrung

- Griffstärke: 6 bis 32 mm

- Höhe: 29 bis 71 mm

- Abstand der Befestigung (P): 48 bis 600 mm

- Form: U-Form, T-Form, Bogenform, Schalengriff, Klappgriff

- Griff, Querschnittform: rund, quadratisch

 

Die unterschiedlichen Varianten finden Sie in der Übersicht der Handgriffe als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen von Handgriffen, Bügelgriffen, Schalengriffen

Handgriffe oder Bügelgriffe im Maschinenbau und Anlagenbau dienen zum Bewegen oder Transportieren von Anwendungen und Bauteilen. Unter den Maschinengriffen ist der Bügelgriff im Maschinenbau und Sondermaschinenbau weit verbreitet.
Der Bügelgriff als Maschinengriff wird in der Industrie im Allgemeinen zum Öffnen und Schließen von z.B. Türen, Klappen, Schutzabdeckungen und Maschinenabdeckungen verwendet. Jedoch können neben dem Bügelgriff weitere Bauformen, wie z.B. der Klappgriff, Schalengriff oder T-Griff, in den verschiedensten Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind auch häufig an Schiebetüren, Deckeln, Abdeckplatten, sowie Wartungsklappen zu finden.
Sollte es einmal nicht möglich sein zwei gerade Griffe direkt nebeneinander zu montieren, kann auf abgewinkelte Zuggriffe zurückgegriffen werden. Dies bietet sich bei Klappen oder Türen an, die in beiden Richtungen zu öffnen und zu schließen sind.Eine andere Variante sind Rohrgriffe, die ein hohles Griffelement besitzen. Diese können in der Länge in 1mm Schritten konfiguriert werden.
Für eine möglichst ebenflächige Bauhöhe bietet MISUMI Klappgriffe und federbelastete Klappgriffe an. Diese Art des Handgriffes kann, wenn er nicht benötigt wird, eingeklappt werden. Im Fall des federbelasteten Klappgriffes, schnellt dieser in seine Ausgangsposition zurück, wenn er nicht genutzt wird.
Eine noch flachere Bauform bieten Schalengriffe. Diese werden in der Regel in eine quadratische Öffnung im Werkstück eingelassen. Montiert wird der Schalengriff mit Hilfe von Schrauben, welche die beiden Bauteile verbindet. Alternativ kann mittels Muttern fixiert werden, sofern der Schalengriff über Stehbolzen verfügt. Eine weitere Möglichkeit Muldengriffe zu montieren ist das Nieten.
Die maximal zulässige Last variiert und ist sowohl von Griffform und Griffstärke als auch dem gewählten Material abhängig.
Genauere Informationen über die individuell zulässige Last finden Sie im jeweiligen Datenblatt oder unter dem Reiter „Weitere Informationen“.

 

Montage von Handgriffen

Der Bügelgriff kann über das Innengewinde mittels Schrauben am Einsatzort befestigt werden. Zur Befestigung wird bei einem Handgriff mit Innengewinde eine Durchgangsbohrung benötigt. Neben den Griffen mit Innengewinde gibt es auch die Möglichkeit den Griff über eine Durchgangsbohrung zu montieren. Diese Art von Bügelgriffen kann beispielwiese mit Hilfe einer Schraube und Hammermutter oder Nutenstein an einem Aluminium-Konstruktionsprofil montiert werden. Eine Sonderform des Bügelgriffes ist der Bügelgriff mit Außengewinde. Dieser kann mit selbstsichernden Muttern an das zu bewegende Bauteil montiert werden.
Einige Schalengriffe können mittels Clipmontage angebracht werden. Diese werden häufig an Schiebetüren verwendet, da sie sich weniger für Zugbelastungen eignen. Bei den Schalengriffen oder Muldengriffen mit einer Clipmontage ist es zu empfehlen, diese zusätzlich mit einem passenden Klebstoff zu fixieren.
Sollte ein Verschrauben eines Handgriffes nicht möglich sein, bietet unser Sortiment auch Zuggriffe zum Anschweißen an.

 

Oberflächenbeschichtungen von Handgriffen

Die MISUMI Handgriffe können mit verschiedenen Oberflächenveredelungen bestellt werden. So ist es beispielsweise möglich einen Griff mit einer verchromten, polierten, eloxierten oder einer lackierten Oberfläche zu bestellen.
Die Oberflächenbeschichtung der Handgriffe können ein Oxidieren verhindern und den Handgriff optisch aufwerten. Je nach Beschichtung tragen diese zu einer höheren Hygiene bei, da die Oberflächeneigenschaften die Reinigung der Handgriffe erleichtert.
Für mehr Griffigkeit und zur Reduzierung der Gleitreibung bietet MISUMI Zuggriffe mit einer Kautschukummantelung an.

 

Handgriff aus Kunststoff

Ist es in Ihrer Anwendung nicht möglich Griffe aus metallischen Werkstoffen zu verwenden, bietet MISUMI passende alternativen der Handgriffe aus Kunststoff. Die Kunststoff Handgriffe sind in einer Vielzahl an unterschiedlichen Kunststoffen verfügbar, wie z.B. Phenol (PF), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Nylon (PA), Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC), Ethylen Propylen Dien Monomer Kautschuk (EPDM).
Neben dem geringeren Gewicht der Kunststoff Handgriffe ist die thermische Isolation der Handgriffe ein weiterer Vorteil. Diese reduzieren bei Applikationen an den eine höhere Temperaturen entstehen, das Verletzungsrisiko von Verbrennungen während der Bedienung.
Eine Sonderform der Handgriffe aus Kunststoff sind die Kunststoff Bügelgriffe mit Kappe. Die Kappen der Bügelgriffe verdecken die Montagebohrung, was dem Bügelgriff eine ergonomische Form verleiht. Zudem kann dieser dadurch einfacher gereinigt werden und Kanten sind bei dem Bügelgriff mit Kappen verdeckt.
Eine weitere Sonderform der Griffe sind die T-Griffe. Diese werden sowohl mit Innengewinde als auch mit Außengewinde angeboten. Diese Art von Zuggriff wird aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Gewinde (Stahl) hergestellt.

 

Bügelgriff aus Edelstahl

Ein Edelstahl Bügelgriff ist gut gegen Korrosion geschützt. Daher sind Edelstahlgriffe langlebiger gegenüber Handgriffen aus anderen Materialien. Ein weiterer Vorteil ist, das unterschiedliche Formen der Edelstahlgriffe in der Herstellung möglich sind. Zudem sind die Edelstahlgriffe in unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen verfügbar. Diese sind sandgestrahlt, gebürstet oder poliert wählbar. Somit stehen unterschiedliche Oberflächen der Edelstahlgriffe für die optische Erscheinung zur Verfügung.
Generell gilt Edelstahl als ein hygienisches Material, welches leicht zu reinigen ist und eine hohe Resistenz gegenüber diversen Reinigungsmitteln besitzt. Zudem hemmt der Edelstahlgriff die weitere Ausbreitung von Viren und Bakterien.

 

Bügelgriff aus Stahl

Ein Stahl Bügelgriff oder Handgriff ist sehr robust und aufgrund seiner Festigkeit sehr widerstandsfähig. Stahlgriffe sind unter den metallischen Griffen sehr kosteneffizient und können große Lasten aufnehmen. Stahlgriffe können in korrosiven Umgebungen oxidieren und benötigen deshalb eine Oberflächenbeschichtung. Hierfür stehen brüniert, verchromt und elektrolackiert in unserem Sortiment zur Auswahl.

 

Handgriffe aus Aluminium

Ein Aluminiumhandgriff ist gegenüber einem Handgriff aus Stahl leichter, da Aluminium eine geringere Dichte aufweist als Stahl oder Edelstahl. Diese Handgriffe besitzen einen sehr guten Korrosionsschutz auf, da Aluminium eine eigene Korrosionsschutzschicht bildet. Dies verhindert eine weitere Korrosion des Materials. Zudem bieten sie eine sehr gute Optik, die häufig mit Aluminiumprofilen oder in Anlagen verwendet werden, in denen das äußere Erscheinungsbild eine große Rolle spielen. Handgriffe aus Aluminium besitzen eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und sollten daher nicht in Anwendungen zum Einsatz kommen, die eine höhere Temperatur aufweisen können.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Handgriff - Kunststoffgriff - Kunststoffgriff für Aluminiumprofil  - Kunststoffgriff für Konstruktionsprofil - Kunststoff Bügelgriff

Anwendungsbeispiel: Kunststoffgriff für Aluminiumprofil
(1) Handgriff U-Form, (2) Innsechskantschraube, (3) Aluminiumprofil, (4) Nutenstein

Anwendungsbeispiel Handgriff mit Plattenmontage - Bügelgriff für Kunststoffabdekungen - Handgriff U-Form - Bügelgriff für Abdeckung

Anwendungsbeispiel: Handgriff mit Plattenmontage
(1) Handgriff U-Form, (2) Innsechskantschraube, (3) Montageplatte, (4) Platte

Anwendungsbeispiel Gebogener Griff an Tür - Gebogener Bügelgriff - Gebogener Bügelgriff für Aluminiumprofil - Gebogener Bügelgriff für Konstruktionsprofil

Anwendungsbeispiel: Gebogener Griff an Tür
(1) gebogener Griff, (2) Montageplatte, (3) Senkkopfschraube, (4) Innensechskantschraube, (5) Tür, (6) Abdeckkappe

Anwendungsbeispiel seitliche Handgriffmontage - Bügelgriff mit seitlicher Bohrung - Tragegriff - Tragegriff mit seitlicher Bohrung

Anwendungsbeispiel: Handgriff seitliche Montage
(1) Bügelgriff U-Form mit seitlicher Bohrung (2) Platte / Werkstückträger, alternativ (meviy)

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UHFN48
UHFN66
UHFN88
UHFN100
UHFN110
UHFN120
UHFN125
UHFN160
UHFNA48
UHFNA66
UHFNA88
UHFNA100
UHFNA110
UHFNA120
UHFNA125
UHFNA160
UHFNAZ48-B
UHFNAZ48-G
UHFNAZ48-S
UHFNAZ66-B
UHFNAZ66-G
UHFNAZ66-S
UHFNAZ88-B
UHFNAZ88-G
UHFNAZ88-S
UHFNAZ100-B
UHFNAZ100-G
UHFNAZ100-S
UHFNAZ110-B
UHFNAZ110-G
UHFNAZ110-S
UHFNAZ120-B
UHFNAZ120-G
UHFNAZ120-S
UHFNAZ125-B
UHFNAZ125-G
UHFNAZ125-S
UHFNAZ160-B
UHFNAZ160-G
UHFNAZ160-S
UHFNB48
UHFNB66
UHFNB88
UHFNB100
UHFNB110
UHFNB120
UHFNB125
UHFNB160
UHFNBZ48-B
UHFNBZ48-G
UHFNBZ48-S
UHFNBZ66-B
UHFNBZ66-G
UHFNBZ66-S
UHFNBZ88-B
UHFNBZ88-G
UHFNBZ88-S
UHFNBZ100-B
UHFNBZ100-G
UHFNBZ100-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagesteigung L
(mm)
Werkstoff Gesamthöhe
(mm)
Zusätzliche Funktionen Oberflächenbehandlung Unterlegscheibe frei wählbar

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

8.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1066[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

8.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1088[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10110[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

11.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10125[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

14.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.47Nicht im LieferumfangVerchromte BeschichtungNicht im Lieferumfang

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangTuchpoliertNicht im Lieferumfang

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1066[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangTuchpoliertNicht im Lieferumfang

7.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1088[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangTuchpoliertNicht im Lieferumfang

8.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangTuchpoliertNicht im Lieferumfang

8.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10110[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangTuchpoliertNicht im Lieferumfang

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangTuchpoliertNicht im Lieferumfang

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10125[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangTuchpoliertNicht im Lieferumfang

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

9.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-48[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

9.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-48[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-48[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

10.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -66[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

10.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -66[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -66[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -88[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

10.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -88[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -88[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

11.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

11.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

11.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -110[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

11.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -110[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -110[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

12.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-120[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

12.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-120[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

13.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-120[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

13.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -125[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

13.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -125[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

13.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -125[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

17.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -160[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

17.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -160[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -160[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeTuchpoliertS (EN 1.4301 Äquiv.)

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

7.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1066[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

8.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1088[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

8.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

9.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10110[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

9.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10125[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

12.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10160[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung47Nicht im LieferumfangElektrolackierungNicht im Lieferumfang

9.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-48[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

9.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-48[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-48[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungS (EN 1.4301 Äquiv.)

10.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -66[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

10.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -66[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -66[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungS (EN 1.4301 Äquiv.)

10.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-88[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

10.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-88[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

11.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-88[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungS (EN 1.4301 Äquiv.)

11.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungB (EN 1.0715 Equiv., Electrostatic Coating, Black)

11.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungG (EN 1.0715 Equiv., Chrome Plating)

12.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-100[Aluminium + Kunststoff] Aluminiumlegierung48.5Mit Scheibe/Platte/mit KappeElektrolackierungS (EN 1.4301 Äquiv.)

Loading...

Zurück zur Kategorie Handgriffe / Bügelgriffe / Schalengriffe / Muldengriffe / Tragegriffe

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

■ohne Unterlegscheibe
TeilenummerL1Zulässige Last (N)Bezugsgewicht (g)Stückpreis
AusführungLUHFNUHFNSUHFNAUHFNEAUHFNB
UHFN
UHFNS
UHFNA
UHFNEA
UHFNB
(Stahl)
(Edel-stahl)
(Aluminium)
(Aluminium)
(Aluminium, schwarz)
4858200090     
6676100     
8898114     
100110122     
110120127     
120130134     
125135136     
160170158     
 

 

■mit Unterlegscheibe
TeilenummerUnterlegscheibe frei wählbarL1Zulässige Last (N)Bezugsgewicht (g)Stückpreis
AusführungLUHFNZUHFNSZUHFNAZUHFNEAZUHFNBZ
UHFNZ
UHFNSZ
UHFNAZ
UHFNEAZ
UHFNBZ
(Stahl)
(Edel-stahl)
(Aluminium)
(Aluminium)
(Aluminium, schwarz)
48G
(EN 1.0715 Äquiv. +
Verchromt)

B
(EN 1.0715 Äquiv. +
Elektrostatische Beschichtung (schwarz))

S
(EN 1.4301 Äquiv.)
58200090     
6676100     
8898114     
100110122     
110120127     
120130134     
125135136     
160170158     

 

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Versatz, Griffe
Zulässige Last(N) 2000 Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 10
Griff, Querschnittform Rundstäbe

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie montiere ich den Handgriff?

Antwort:

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten die Handgriffe von MISUMI zu montieren. Diese können sie beispielsweise über ein integriertes Außengewinde oder Innengewinde auf einer Klappe oder Tür montieren. Hierzu werden lediglich Schrauben oder Muttern für die Befestigung benötigt. Eine Sondervariante ist ein Schalengriff, der in die Öffnung oder Aussparung eigeklippt wird. Diese halten allerdings keinen großen Kräften stand. Hier ist die zusätzliche Verwendung eines passenden Klebstoffes zu empfehlen.

Frage:

Welche Formen von Handgriffen gibt es?

Antwort:

Die Grundform der Griffe kann zwischen U-Form (Bügelform), T-Form, Bogenform, Schalengriffe und Klappgriffe gewählt werden. Des Weiteren ist es möglich den Querschnitt des Griffes zu wählen, was die mögliche Belastungshöhe beeinflusst. Für das Profil stehen ein runder, ein quadratischer oder ein flacher Querschnitt zur Auswahl.

Frage:

Welcher Belastung hält der Bügelgriff stand?

Antwort:

Die maximal zulässige Last ist je nach Montageform und Griffstärke unterschiedlich. Exakte Werte können Sie dem jeweiligen Datenblatt des Produktes entnehmen. Sollten keine Werte angegeben sein, ist die Belastungshöhe für geringe Lasten anzunehmen und lediglich für handelsübliche Nutzungen verwendbar.

Frage:

Was sind Handgriffe?

Antwort:

Handgriffe dienen im Maschinenbau und Anlagenbau zum manuellen Bewegen oder Transportieren von unterschiedlichen Anwendungen und Bauteilen. Unter den Handgriffen ist der Bügelgriff im Maschinenbau und Sondermaschinenbau weit verbreitet.

Frage:

Welche Handgriffe gibt es?

Antwort:

Im MISUMI Onlineshop finden Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Handgriffen für diverse Einsatzzwecke in der Industrie. Darunter werden häufig Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe (eingelassen) oder Klappgriffe verwendet, die in unterschiedlichen Materialien und Beschichtungen verfügbar sind.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support