Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Staubgeschützte Magnetverschlüsse

Staubgeschützte Magnetverschlüsse:Verwandte bildanzeige
Nr.Artikel-bez.Werkstoff
GrundkörperPolyacetal
AnzugsplatteEN 1.4016 äquiv.
MagnetNeodym Magnet

Spezifikationen

Teilenummer
MGCC3
TeilenummerRückhalte-kraft (kgf)Masse
(g)
FarbeStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~50
MGCC11.021Schwarz
21.422Grau
32.024Milchig Weiß
43.325Weiß
Für Nr.4 ist die Verschlussplatte nicht im Lieferumfang.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MGCC1
MGCC2
MGCC3
MGCC4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)
Max. Gesamthöhe bei Arretierung
(mm)

3.34 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109.815

3.34 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013.7215

4.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1019.615

5.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032.3415

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen


Dünne Magnetverschlüsse/Ultradünne Magnetverschlüsse/Magnetverschlüsse, einstellbar
■Merkmale:
• Die verkapselte Struktur des Magnets sorgt für effektiven Schutz vor Rost und Staub.
• Diese Magnetverschlüsse sind ideal für Reinräume geeignet.

Grundlegende Informationen

Ausführung Geringe Partikelfreisetzung Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Länge(mm) 45
Breite(mm) 11.2 Befestigungsmethode Beschichten Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 4
Magnet, quadratisch, Montagefläche D Anzugsplatte Mitgeliefert Betriebsumgebung Rostschutz / Staubgeschützt
Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper Nicht im Lieferumfang Anziehungsplatte, Material EN 1.4016 Äquiv.
Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Nicht im Lieferumfang Magnetmaterial Neodym Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support