Magnetverschlüsse / Horizontal / Mit Ferrit-Magnet

Magnetverschlüsse / Horizontal / Mit Ferrit-Magnet
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Universeller und preiswerter Magnetverschluss, die Form des Magneten ist rechteckig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnetverschlüsse/Horizontal/Mit Ferrit-Magnet:Verwandte bildanzeige
Nr.Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GehäuseBSPNickel-Beschichtung
JochEN 1.0330 Äquiv.Nickel-Beschichtung
MagnetFerrit-
GrundplatteAluminiumlegierungEloxiert
AnzugsplatteEN 1.0330 Äquiv.Nickel-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
MGCB1
TeilenummerHaltekraft
(kgf)
Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~200
MGCB1732
21063

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCB1
MGCB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)
Länge
(mm)

1.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1068.650

2.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschlüsse Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Breite(mm) 17
Befestigungsmethode Beschichten Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche A
Anzugsplatte Mitgeliefert Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff BSP
Oberflächenbehandlung Grundkörper Vernickelt Anziehungsplatte, Material EN 1.0330 Äquiv. Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte Vernickelt
Magnetmaterial Ferrit Oberflächenbehandlung Magnet Nicht im Lieferumfang Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) 12

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support