Luftdichte Verriegelungen

Luftdichte Verriegelungen
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Einfacher Türverriegelungsmechanismus kann erreicht werden. Rostfreier Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Luftdichte Verriegelungen:Verwandte bildanzeige
WerkstoffOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.Poliert

Spezifikationen

Teilenummer
LCAR16
Teilenummer(L)(L1)L2L3L4WW1(H)H1(H2)H3PP1P2(P3)Masse
(g)
Stückpreis
AusführungNr.
LCAR(Öffnen/Schließen mit rechter Hand)
LCAL(Öffnen/Schließen mit linker Hand)
118965.530302055453012.514.51037173228150
1611385.53030206045401314.51040203228194
20125983231.52365504014171143223530210
25140109403524805046.514.5181352253434290
30170127454028905250.816.81914.570344043450

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LCAL11
LCAL16
LCAL20
LCAL25
LCAL30
LCAR11
LCAR16
LCAR20
LCAR25
LCAR30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge des Korpus (L)
(mm)
Verriegelungsform

33.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1089For Left-hand Use

33.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10113For Left-hand Use

37.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10125For Left-hand Use

41.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10140For Left-hand Use

47.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10170For Left-hand Use

33.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1089For Right-hand Use

33.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10113For Right-hand Use

37.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10125For Right-hand Use

41.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

47.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10170For Right-hand Use

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Luftdichte Verriegelungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Latches for Airtight Seals

Ergänzungsartikel

Technischer Support