Verriegelungen mit Schlüssel

Verriegelungen mit Schlüssel
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schlüssel (Knöchelschloss) zum Verschließen von Türen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verriegelungen mit Schlüssel:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperZinkdruckgusslegierungVerchromt
SechskantmutterEN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)
SchlossplatteEN 1.0330 Äquiv.Zinn-Kobalt-Beschichtung
Schlüssel (2 Stk. enthalten)EN 1.0330 Äquiv.Zinn-Kobalt-Beschichtung
• Gewicht: 25g

Spezifikationen

Teilenummer
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
TeilenummerBedienung Schlüssel entnehmen / einführenStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~100
LOCNL11 Einführung  
22 Einführungen  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LOCNL1
LOCNL2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEinfügen/Entfernen der Passfeder

9.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 Place

9.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102 Places

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Verwenden Sie die Einführung rechts oder links, bis das Schloss verriegelt ist, und drehen Sie es bis es entriegelt ist.
Äußere Einwirkung vermeiden, wenn das Schloss verriegelt ist.
Während des Drehens darf der Schlüssel nicht eingeführt oder entfernt werden. Einführen/Entfernen in der dafür vorgesehenen Stellung.

Ergänzungsartikel

Technischer Support