Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AMGCB1
Artikel-bez. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Grundkörper | Polypropylen | - |
Anzugsplatte | EN 1.0330 äquiv. | Verchromt |
Magnet | Ferrit | - |
Teilenummer |
AMGCB1 |
Teilenummer | Rückhalte-kraft (kgf) | Masse (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~19 | 20~100 | ||
AMGCB | 1 | 3.1 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AMGCB1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Ausführung | einstellbar | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Sicherungskraft, Zugkraft(N) | 30.38 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 56.4 | Breite(mm) | 11 | Befestigungsmethode | Beschichten |
Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) | 3.5 | Magnet, quadratisch, Montagefläche | B | Anzugsplatte | Mitgeliefert |
Betriebsumgebung | Standard | Grundwerkstoff | Polypropylen | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Nicht im Lieferumfang |
Anziehungsplatte, Material | EN 1.0330 Äquiv. | Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte | Verchromte Beschichtung | Magnetmaterial | Ferrit |
Oberflächenbehandlung Magnet | Nicht im Lieferumfang | Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschlüsse / Einstellbar, die Teilenummer ist AMGCB1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AMGCB1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften