Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Toleranz frei wählbar | maße Toleranz A und B | Beständigkeit | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
HIPYA | Nicht wählbar | + 1.0 0 | Hochfeste Ausführung | Braun | Umgebungstemp. ~180°C |
P | ± 0.3 | ||||
HIPLA | Nicht wählbar | + 1.0 0 | Hohe Temperaturbeständigkeit | weiß | -80°C~ 400°C |
P | ± 0.3 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T |
HIPYA HIPYAP | - - | 300 200 | - - | 222 100 | - - | 10 5 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraubennenn-Ø | - | L |
HIPYA2H HIPYA2H | - - | 200 300 | - - | 170 185 | - - | 15 10 | - - | F100 F150 | - - | G70 G80 | - - | N8 M5 | - | L7.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Empfohlene Betriebstemperatur (℃) | Anwendung | Hauptmaterial | Plattendicke t (mm) | Breite B (mm) | Länge A (mm) | Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet | Toleranzauswahl | Ausführung | Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N] | F (mm) | G (mm) | Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M] | Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Ohne Bohrung | Not Specified | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | 3 ~ 8 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2HL (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | - | 4 ~ 6 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | 3 ~ 8 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | 3 ~ 8 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | -80 bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Hochtemperaturbeständig | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Ohne Bohrung | P (High Precision) | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2HL (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 5 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 791 | 5 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Ohne Bohrung | Not Specified | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hochfeste Ausführung | Super-temperaturbeständiges Epoxidharz | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Ohne Bohrung | P (High Precision) | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - |
Loading...
Form | Platte (Werkstoff) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Empfohlene Betriebstemperatur(℃)
Anwendung
Hauptmaterial
Plattendicke t(mm)
Breite B(mm)
Länge A(mm)
Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet
Toleranzauswahl
Ausführung
Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N]
F(mm)
G(mm)
Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M]
Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften