Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Toleranz frei wählbar | maße Toleranz A und B | Beständigkeit | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
HIPIA | Nicht wählbar | + 1.0 0 | Hohe Temperaturisolierung | naturfarben | Umgebungstemp. ~180°C |
P | ± 0.3 | ||||
HIPAL | Nicht wählbar | +1.0 0 | Für sehr hohe Temperaturen, extrem isolierend | weiß | Umgebungstemp. ~400°C |
P | ±0.3 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T |
HIPIA HIPALP | - - | 300 200 | - - | 222 100 | - - | 10 5 |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraubennenn-Ø | - | L |
HIPIAP2H HIPIA4H | - - | 200 300 | - - | 170 200 | - - | 10 10 | - - | F100 F150 | - - | G70 G120 | - - | N8 M5 | - | L7.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Empfohlene Betriebstemperatur (℃) | Anwendung | Hauptmaterial | Plattendicke t (mm) | Breite B (mm) | Länge A (mm) | Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet | Toleranzauswahl | Ausführung | Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N] | F (mm) | G (mm) | Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M] | Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 18 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Ohne Bohrung | Not Specified | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 18 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 400 | Ausführung für sehr hohe Temperaturen / Hohe Temperaturisolierung | Bindemittel Calciumsilikat | 3 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Ohne Bohrung | P (High Precision) | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | Not Specified | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 18 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Ohne Bohrung | Not Specified | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2H (Two Holes) | - | 9 ~ 991 | 5 ~ 995 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2HL (Two Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 2HL (Two Holes) | - | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | - | 4 ~ 6 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 4H (Four Holes) | - | 9 ~ 991 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | 3 ~ 10 | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | - | ||
1 | 20 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Maschinell bearbeitet | P (High Precision) | 6H (Six Holes) | - | 9 ~ 495 | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | ||
1 | 18 Arbeitstage | 10 | Raumtemperatur bis 180 | Hohe Temperaturisolierung | Ungesättigtes Polyesterharz gemäß ISO | 3 ~ 15 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Ohne Bohrung | P (High Precision) | No Drilling Alteration | - | - | - | - | - |
Loading...
Form | Platte (Werkstoff) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Empfohlene Betriebstemperatur(℃)
Anwendung
Hauptmaterial
Plattendicke t(mm)
Breite B(mm)
Länge A(mm)
Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet
Toleranzauswahl
Ausführung
Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N]
F(mm)
G(mm)
Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M]
Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften