Thermisch isolierende Platten / Zerspanungsfaktor / thermisch isolierende Platten

Thermisch isolierende Platten / Zerspanungsfaktor / thermisch isolierende Platten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Thermisch isolierende Platten / Zerspanungsfaktor / thermisch isolierende Platten
  • Thermisch isolierende Platten / Zerspanungsfaktor / thermisch isolierende Platten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Thermisch isolierende Platten/Zerspanungsfaktor/thermisch isolierende Platten:Verwandte bildanzeige
AusführungBeständigkeitFarbeRaumbetriebstemperatur
HIPMAAutomatenqualitätWeiß/grauUmgebungstemp. ~300°C
HIPCAThermischerweißUmgebungstemp. ~350°C
Eigenschaften und Bearbeitungsbedingungen >>S.1675

Spezifikationen

■Standard
Teile-nummer-A-B-T
HIPMA
-
300
-
222
-
10
■Mit Bohrungen
Teile-nummer-A-B-T-F-G-Schraubennenn-Ø-L
HIPCA2H
HIPMA2H
-
-
200
200
-
-
170
150
-
-
10
5
-
-
F100
F100
-
-
G70
G75
-
-
N8
M4

-

L4
Thermisch isolierende Platten/Zerspanungsfaktor/thermisch isolierende Platten:Verwandte bildanzeige

Optionen

Thermisch isolierende Platten/Zerspanungsfaktor/thermisch isolierende Platten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEmpfohlene Betriebstemperatur
(℃)
Anwendung Hauptmaterial Plattendicke t
(mm)
Breite B
(mm)
Länge A
(mm)
Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet Ausführung Durchgangsbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [N] F
(mm)
G
(mm)
Gewindeeinsatz (Schrauben-Nenn-Ø) [M] Senkbohrung (Schraube, Nenn-Ø) [Z]
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)3 ~ 109 ~ 9917 ~ 995--
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)-9 ~ 9917 ~ 995--
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)-9 ~ 9917 ~ 995-4 ~ 8
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)3 ~ 109 ~ 9919 ~ 991--
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)-9 ~ 9919 ~ 991--
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)-9 ~ 9919 ~ 991-4 ~ 8
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)3 ~ 109 ~ 4959 ~ 991--
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)-9 ~ 4959 ~ 991--
1 20 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)-9 ~ 4959 ~ 991-4 ~ 8
1 18 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 350StandardBindemittel Calciumsilikat5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Ohne BohrungNo Drilling Alteration-----
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)-9 ~ 7915 ~ 5953 ~ 10-
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)3 ~ 109 ~ 7915 ~ 595--
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)-9 ~ 7915 ~ 595--
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)-9 ~ 7915 ~ 595-4 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)-9 ~ 7919 ~ 5913 ~ 10-
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)3 ~ 109 ~ 7919 ~ 591--
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)-9 ~ 7919 ~ 591--
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)-9 ~ 7919 ~ 591-4 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)-9 ~ 3959 ~ 5913 ~ 10-
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)3 ~ 109 ~ 3959 ~ 591--
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)-9 ~ 3959 ~ 591--
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)-9 ~ 3959 ~ 591-4 ~ 6
1 6 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 300AutomatenqualitätKlebstoff5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Ohne BohrungNo Drilling Alteration-----

Loading...

  1. 1

Preisliste

■Standardausführung Stückpreis (HIPMA, HIPCA)
TAStückpreis HIPMAStückpreis HIPCA
BB
20
~
50
51
~
100
101
~
150
151
~
200
201
~
250
251
~
300
301
~
350
351
~
400
401
~
450
451
~
500
501
~
550
551
~
600
20
~
50
51
~
100
101
~
150
151
~
200
201
~
250
251
~
300
301
~
350
351
~
400
401
~
450
451
~
500
501
~
550
551
~
600
5 20~ 50 ----------- -----------
 51~100  ----------  ----------
101~150   ---------   ---------
151~200    --------    --------
201~250     -------     -------
251~300      ------      ------
301~350       -----       -----
351~400        ----        ----
401~450         ---         ---
451~500          --          --
501~550           -           -
551~600                        
601~650                        
651~700                        
701~750                        
751~800                        
10 20~ 50 ----------- -----------
 51~100  ----------  ----------
101~150   ---------   ---------
151~200    --------    --------
201~250     -------     -------
251~300      ------      ------
301~350       -----       -----
351~400        ----        ----
401~450         ---         ---
451~500          --          --
501~550           -           -
551~600                        
601~650                        
651~700                        
701~750                        
751~800                        
15 20~ 50 ----------- -----------
 51~100  ----------  ----------
101~150   ---------   ---------
151~200    --------    --------
201~250     -------     -------
251~300      ------      ------
301~350       -----       -----
351~400        ----        ----
401~450         ---         ---
451~500          --          --
501~550           -           -
551~600                        
601~650                        
651~700                        
701~750                        
751~800                        
■Aufpreis für Bohrungen
Mit BohrungenStückpreis
Schrauben-nenn-Ø
N (Durchgangsbohrung)Z (Senkbohrung)M (Gewindeeinsatz)
2H   
4H   
6H   
Der Preis für die Bohrungsausführung ist der Stückpreis für Standardausführung plus dem Aufpreis für Bohrungsbearbeitung.
(Bsp.)Teile-nummer-A-B-T-F-G-Schraubennenn-Ø  
 HIPMA4H-300-200-10-F240-G160-Z6 
 
(Stückpreis lt. Tabelle)+(Aufpreis für Bohrungen)=Stückpreis für Ausführung mit maschinell bearbeiteten Bohrungen
     

Grundlegende Informationen

Form Platte (Werkstoff)

Ergänzungsartikel

Technischer Support