Thermisch isolierende Platten / Hohe Wärmeisolierungsklasse / Mit / Ohne Bohrungen

Thermisch isolierende Platten / Hohe Wärmeisolierungsklasse / Mit / Ohne Bohrungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Thermisch isolierende Platten / Hohe Wärmeisolierungsklasse / Mit / Ohne Bohrungen
  • Thermisch isolierende Platten / Hohe Wärmeisolierungsklasse / Mit / Ohne Bohrungen
[Merkmale] Es handelt sich um Isolierbleche mit niedrigem Profil und einer Dicke von 1 bis 2 mm. [Merkmale] Hitzebeständigkeit, hohe Festigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Thermisch isolierende Platten/Hohe Wärmeisolierungsklasse/Mit/Ohne Bohrungen:Verwandte bildanzeige
AusführungBeständigkeitFarbeRaumbetriebstemperatur
HIPYKHHochfeste AusführungBraunUmgebungstemp. ~180°C
HIPLKHHohe Temperaturbeständigkeitweiß-80°C~400°C
HIPSKHDünn, wärmebeständigGrauUmgebungstemp. ~800°C

Spezifikationen

■Standard
Teile-nummer-A-B-T
HIPYKH-300-200-1
■Mit Bohrungen
Teile-nummer-A-B-T-F-G-Schraubennenn-Ø
HIPLKH2H-300-200-2-F50-G50-N4
■Standard
Teile-nummer1mm-SchritteAuswahl T
AusführungAB
HIPYKH
HIPLKH
20~50020~5001
2
HIPSKH1.5
2

■Mit Bohrungen
Teile-nummer1mm-SchritteAuswahl T0.5mm-SchritteSchraubenloch-Nenn-Ø auswählen
AusführungAnz. BohrungenABFGN (Durchgangsbohrung)
HIPYKH
HIPLKH
2H
4H
6H
20~50020~5001
2
9~491
(Ausführung 2H, 4H)
9~245
(Ausführung 6H)
5~495
(Ausführung 2H)
9~491
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
HIPSKH1.5
2
Wertebereich für Maß F: bei 2H und 4H, d+5≤F≤A-d-5; bei 6H, d+5≤F≤A/2-d/2-2.5.
Wertebereich für Maß G: bei 2H, d/2+2.5≤G≤B-d/2-2.5; bei 4H und 6H, d+5≤G≤B-d-5.

■Präzisionsstandards
• Toleranz Maß T
(HIPYKH, HIPLKH)
T1.02.0
 ±0.15±0.25
(HIPSKH)
T:±0.20
■Eigenschaften von HIPSKH
Übersicht: anorganische Mineralien, Fasern, Füller und Bindemittel sind die Hauptwerkstoffe. Trocknung nach der Papierherstellung.
ArtikelEinheitKennwert
Dichtekg/m3900
ZugfestigkeitN/mm22.45
Druckverformung (6.86MPa)%20
Erholung (6.86MPa)%35
WärmeleitfähigkeitW/(m • K)0.11
{cal/cm • s • °C}{0.26x10-3}
Vorsichtig handhaben, da der Werkstoff zerbrechlich ist. Die Werte oben sind nur Referenzwerte.
Eigenschaften von HIPYKH und HIPLKH >>S.1675

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-491/0.5]-[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPLKH-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]
HIPSKH2H-[20-950/1]-[20-950/1]-[1.5,​2]-F[9-941/0.5]-G[5-945/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPSKH4H-[20-950/1]-[20-950/1]-[1.5,​2]-F[9-941/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPSKH6H-[20-950/1]-[20-950/1]-[1.5,​2]-F[9-475/0.5]-G[5-941/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPSKH-[20-950/1]-[20-950/1]-[1.5,​2]
HIPYKH2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[5-495/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-491/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]-F[9-245/0.5]-G[9-491/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPYKH-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEmpfohlene Betriebstemperatur
(℃)
Anwendung Hauptmaterial Plattendicke t
(mm)
Breite B
(mm)
Länge A
(mm)
Bohrung maschinell bearbeitet/nicht maschinell bearbeitet Ausführung F
(mm)
G
(mm)
Schraube, Nenn-Ø [N]
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)9 ~ 4919 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 6 Arbeitstage 10-80 bis 400HochtemperaturbeständigBindemittel Calciumsilikat1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Ohne BohrungNo Drilling Alteration---
1 9 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 800Ausführung für sehr hohe TemperaturenAnorganisches Mineral, Faser1.5 ~ 220 ~ 95020 ~ 950Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)9 ~ 9415 ~ 9453 ~ 10
1 9 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 800Ausführung für sehr hohe TemperaturenAnorganisches Mineral, Faser1.5 ~ 220 ~ 95020 ~ 950Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)9 ~ 9415 ~ 9413 ~ 10
1 9 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 800Ausführung für sehr hohe TemperaturenAnorganisches Mineral, Faser1.5 ~ 220 ~ 95020 ~ 950Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 4755 ~ 9413 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 800Ausführung für sehr hohe TemperaturenAnorganisches Mineral, Faser1.5 ~ 220 ~ 95020 ~ 950Ohne BohrungNo Drilling Alteration---
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 180Hochfeste AusführungSuper-temperaturbeständiges Epoxidharz1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet2H (Two Holes)9 ~ 4915 ~ 4953 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 180Hochfeste AusführungSuper-temperaturbeständiges Epoxidharz1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet4H (Four Holes)9 ~ 4919 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 180Hochfeste AusführungSuper-temperaturbeständiges Epoxidharz1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 180Hochfeste AusführungSuper-temperaturbeständiges Epoxidharz1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 180Hochfeste AusführungSuper-temperaturbeständiges Epoxidharz1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 180Hochfeste AusführungSuper-temperaturbeständiges Epoxidharz1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Maschinell bearbeitet6H (Six Holes)9 ~ 2459 ~ 4913 ~ 10
1 6 Arbeitstage 10Raumtemperatur bis 180Hochfeste AusführungSuper-temperaturbeständiges Epoxidharz1 ~ 220 ~ 50020 ~ 500Ohne BohrungNo Drilling Alteration---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Platte (Werkstoff)

Ergänzungsartikel

Technischer Support