Keramikscheiben / Mit Bohrungen

Keramikscheiben / Mit Bohrungen
[Merkmale] Keramikplatte mit hervorragender Isolierung, Wärmebeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Keramikscheiben/Mit Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Teilenummer WerkstoffOberflächengüte
PCEAAl2O3/Aluminiumoxid 96 Standardwert
PCEAVAl2O3/Aluminiumoxid 96Präzisionsklasse (Ober-/Unterseite gefräst)
PCCESSteatit Standardwert
PCCESVSteatitPräzisionsklasse (Ober-/Unterseite gefräst)

Spezifikationen

 ■ Standardausführung
Teilenummer-D-V-T
PCEA-35-25-2
 ■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer-D-V-T-Teilkreis-Ø-Schraube, Nenn-Ø
PCEA2H-50-10-5-35-N4
 ■ Toleranzstandard
ArtikelPCEA, PCCESPCEAV, PCCESV
Dicke Parallelität (D=50)0.10.05
Ebenheit (D=50)T=10.10.05
T=2~50.10.05
• Toleranz Maß D (Standardausführung, Präzisionsausführung)
• Toleranz Maß V (Standardausführung, Präzisionsausführung)
±0.15
D20~80
±1%
 ■ Standardausführung
Teilenummer5mm-Schritte
D
1mm-Schritte
V
Auswahl T
AusführungPCEA
PCEAV
PCCES
PCCESV
PCEA20~800~70
(V≤D-10)
1
2
5
3
5
PCEAV20~50
PCCES20~50*
PCCESV20~50*
* Maß D für PCCES und PCCESV in 10mm-Schritten angeben. Wenn D≥55, sind T=1 und 2 nicht wählbar. (Nur T=5 ist wählbar.)
 ■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer5mm-Schritte1mm-SchritteAuswahl T1mm-Schritte Teilkreis-ØSchraube Nenn-Ø Auswahl N (Durchgangsbohrung)
AusführungAnz. BohrungenDVPCEAPCCES
  PCEAVPCCESV
PCEA2H
3H
4H
20~800〜70
(V≦D-10)
1
2
5
3
5
10~70*23
4
5
6
8
10
PCEAV20~5010~40*2
PCCES20~50*1
PCCESV20~50*1
*1: Maß D für PCCES und PCCESV in 10mm-Schritten angeben. *2: Zwischen den Bohrungen bzw. einer Bohrung und der Außenkante ist eine Dicke von mindestens 3mm erforderlich.
Wenn D≥55, sind T=1 und 2 nicht wählbar. (Nur T=5 ist wählbar.)
Der Preis für diesen Artikel ergibt sich aus dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstofffaktor.
(Bsp.)Teilenummer-D-V-T >>
 PCEAV-40-15-2 
 
(Preis lt. Tabelle)x(Werkstofffaktor)=Standardausführung Stückpreis  
       
Werkstofffaktor ist anzugeben.

Optionen

Keramikscheiben/Mit Bohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PCCES2H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES3H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES4H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]
PCCESV2H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV3H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV4H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]
PCEA2H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-70/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA3H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-70/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA4H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-70/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]
PCEAV2H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV3H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV4H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Genauigkeit Plattenform Bohrungsanzahl D
(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] P.C.D
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
1 12 Arbeitstage 10SteatiteStandard GradeWith Machined Hole Type2 Holes (2H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10SteatiteStandard GradeWith Machined Hole Type3 Holes (3H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10SteatiteStandard GradeWith Machined Hole Type4 Holes (4H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 9 Arbeitstage 10SteatiteStandard GradeStandard TypeNo Drilling Alteration20 ~ 50--3 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10SteatitePrecision GradeWith Machined Hole Type2 Holes (2H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10SteatitePrecision GradeWith Machined Hole Type3 Holes (3H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10SteatitePrecision GradeWith Machined Hole Type4 Holes (4H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10SteatitePrecision GradeStandard TypeNo Drilling Alteration20 ~ 50--3 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10Alumina 96Standard GradeWith Machined Hole Type2 Holes (2H)20 ~ 803 ~ 1010 ~ 701 ~ 50 ~ 70
1 12 Arbeitstage 10Alumina 96Standard GradeWith Machined Hole Type3 Holes (3H)20 ~ 803 ~ 1010 ~ 701 ~ 50 ~ 70
1 12 Arbeitstage 10Alumina 96Standard GradeWith Machined Hole Type4 Holes (4H)20 ~ 803 ~ 1010 ~ 701 ~ 50 ~ 70
1 9 Arbeitstage 10Alumina 96Standard GradeStandard TypeNo Drilling Alteration20 ~ 80--1 ~ 50 ~ 70
1 12 Arbeitstage 10Alumina 96Precision GradeWith Machined Hole Type2 Holes (2H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 401 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10Alumina 96Precision GradeWith Machined Hole Type3 Holes (3H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 401 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10Alumina 96Precision GradeWith Machined Hole Type4 Holes (4H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 401 ~ 50 ~ 40
1 12 Arbeitstage 10Alumina 96Precision GradeStandard TypeNo Drilling Alteration20 ~ 50--1 ~ 50 ~ 40

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Keramikscheiben/Mit Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Scheiben/Hülsen (S.153), Stangen (S.322) und Zentrierbuchsen (S.1-1685) sind ebenfalls erhältlich.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support