Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächengüte | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
CEA | Al2O3/Aluminiumoxid 96 | Standard-wert | weiß | Umgebungstemperatur~1.300°C |
CEAV | Al2O3/Aluminiumoxid 96 | Präzisionsklasse | ||
CCES | Steatit | Standard-wert | weiß | Umgebungstemperatur~1.000°C |
CCESV | Steatit | Präzisionsklasse | ||
CEM | Maschinell bearbeitbare Keramik | Standardwert | naturfarben | Umgebungstemperatur~1.000°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
CEA | - | 60 | - | 55 | - | 2 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø |
CEA4H | - | 80 | - | 80 | - | 1 | - | F55 | - | G55 | - | N6 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl T | |
Ausführung | A | B | |
CEA CEM | 10~200 | 10~100 | 1 2 2.5 |
CEAV | 10~100 | 10~100 | |
CCES CCESV | 10~70 | 10~70 | 3 5 |
Artikel | CEA, CCES, CEM | CEAV, CCESV | |
Dicke Parallelität (pro 100mm) | 0.1 | 0.05 | |
Ebenheit | T=1 | 0.1 | 0.05 |
(pro 100mm) | T=2~5 | 0.1 | 0.05 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl T | 0.5mm-Schritte | Schraubennenn-Ø Auswahl | |||
Ausführung | Anz. Bohrungen | A | B | F | G | N (Durchgangsbohrung) | |
CEA CEM | 2H 4H | 20~200 | 10~100 | 1 2 2.5 | 9~191 | 5~95 (2H) 9~91 (4H) | 3 4 5 6 8 10 |
CEAV | 20~100 | 10~100 | 9~91 | ||||
CCES CCESV | 20~70 | 10~70 | 3 5 | 9~61 | -5~65 (2H) 9~61 (4H) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Genauigkeit | Plattenform | Bohrungsanzahl | A (mm) | B (mm) | Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Steatite | Standard Grade | With Machined Hole Type | 2 Holes (2H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 5 ~ 65 | 3 ~ 5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Steatite | Standard Grade | With Machined Hole Type | 4 Holes (4H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 9 ~ 61 | 3 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Steatite | Standard Grade | Standard Type | No Drilling Alteration | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Steatite | Precision Grade | With Machined Hole Type | 2 Holes (2H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 5 ~ 65 | 3 ~ 5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Steatite | Precision Grade | With Machined Hole Type | 4 Holes (4H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 9 ~ 61 | 3 ~ 5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Steatite | Precision Grade | Standard Type | No Drilling Alteration | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Alumina 96 | Standard Grade | With Machined Hole Type | 2 Holes (2H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 95 | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Alumina 96 | Standard Grade | With Machined Hole Type | 4 Holes (4H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 91 | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Alumina 96 | Standard Grade | Standard Type | No Drilling Alteration | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Alumina 96 | Precision Grade | With Machined Hole Type | 2 Holes (2H) | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 91 | 5 ~ 95 | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Alumina 96 | Precision Grade | With Machined Hole Type | 4 Holes (4H) | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 91 | 9 ~ 91 | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Alumina 96 | Precision Grade | Standard Type | No Drilling Alteration | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Machinable Ceramics | Standard Grade | With Machined Hole Type | 2 Holes (2H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 95 | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Machinable Ceramics | Standard Grade | With Machined Hole Type | 4 Holes (4H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 91 | 1 ~ 2.5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Machinable Ceramics | Standard Grade | Standard Type | No Drilling Alteration | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.5 |
Loading...
Teilenummer | T | A | Stückpreis | |||||
CEA | CEAV | CEM | ||||||
B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 | |||
CEA CEAV CEM | 1 | 10~50 | - | - | - | |||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - | ||||||
2 | 10~50 | - | - | - | ||||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - | ||||||
2.5 | 10~50 | - | - | - | ||||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - |
Teilenummer | T | A | Stückpreis | |||
CCES | CCESV | |||||
B10~35 | B36~70 | B10~35 | B36~70 | |||
CCES CCESV | 3 | 10~35 | - | - | ||
36~70 | ||||||
5 | 10~35 | - | - | |||
36~70 |
Vorgebohrte Ausführung | Schraubennenngröße |
N (Durchgangsbohrung) | |
2H | |
4H |
(Bsp.) | Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø | >> | |
CEA2H | - | 90 | - | 60 | - | 1 | - | F60 | - | G30 | - | N6 |
(Stückpreis lt. Tabelle) | + | (Aufpreis für Bohrungen) | = | Preis für vorgebohrte Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Genauigkeit
Plattenform
Bohrungsanzahl
A(mm)
B(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften